PFC Sinewave Series

Pure Sinewave USV – Reine Sinuswelle | 100% Active PFC kompatibel

   

Die CyberPower PFC Sinewave USV kommt mit reiner Sinusausgangsspannung und sichert die Kompatibilität zwischen USV und Active PFC Netzteilen bei Workstations, Netzwerk-Hardware sowie Servern. Sie verhindert die Probleme bei sinus ähnlichen (simulierte Sinuswelle) USV Produkten in Verbindung mit Active PFC Netzteilen (ENERGY STAR 5.0).

CyberPower’s innovative PFC Sinewave USV ist die kostenoptimierte Lösung um unerwartete Abstürze oder eventuell auftretende Störungen beim Umschaltvorgang der USV von Netz- auf Batteriebetrieb zu vermeiden.


Die CyberPower PFC Sinewave Series ist durch Netzwerk/Modem Überspannungsschutz eine ideale Lösung für eine stabile und saubere Stromversorgung im Heimbüro aber genauso zum Einsatz an Servern in Unternehmen geeignet.

 

Dank der Funktion für die automatische Spannungsregelung (AVR) wird die Eingangsspannung bei Bedarf sofort korrigiert. So wird die Batteriekapazität für Stromausfälle gespart, wenn sie am dringendsten notwendig ist.


Über die multifunktionelle LCD-Anzeige können Sie diverse Status der USV ablesen und bleiben stets informiert.


Über USB gibt die mitgelieferte PowerPanel® Personal Edition Management Software Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Funktionen der USV, wie z.B. Anzeige der Ein- und Ausgangsspannung, der geschätzten Batterielaufzeit und ermöglicht  Selbsttests sowie ein geregeltes Herunterfahren.


Dank der innovativen Energiespar-Technologie kann der USV Energieverbrauch um bis zu75% reduziert werden. Damit schont sie Umwelt und reduziert Energiekosten.

  • Energiesparende GreenPower™ USV Technologie
  • LCD Status Anzeige
  • Silent Mode Lüftersteuerung
  • Ausgangsspannung mit reiner Sinuswelle
  • Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung

<Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr>
 
 
 

GreenPowerUPS Energie-Spar-Technology
CyberPower, der weltweit führende Anbieter Energie-Schutz-Anlagen, gibt die GreenPower™-USV-Technologie bekannt.

Durch die Nutzung der GreenPower™-USV-Technologie, einer neuen und patentierten Technologie, wird der Stromverbrauch der USV-Systeme  (Unterbrechungsfreie Stromversorgungs-Systeme) bis zu 75% im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen verringert. Es ist das neueste Ergebnis der Forschung und Entwicklung von CyberPower.

Für weitere Informationen über UPS GreenPower ™, klicken Sie bitte <hier>.