ProdukteUSVUSV SystemeVALUE GP SerieVALUE400E-GP
BS LCD Serie
DX Serie
BRICs Serie
BRICs LCD Serie
Value GP Serie
Value GP LCD Serie
CP Intelligent LCD serie
PFC Sinewave Series
Office Rackmount Serie
Professional Rackmount
LCD Serie
Smart App Online Serie
Notstrom Systeme
 
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
 

Die Value GP USV Serie wurde auf Basis der langlebigen traditionellen Line-Interactive Technologie zum hervorragenden Schutz gegen Über- und Unterspannungen weiter entwickelt.

Auch hier wurde die patentierte Green Power Technologie als eine energiesparende Hardwareplattform adaptiert.

Mit 3 gegen Überspannung und Stromausfall bestückten Ausgängen können Sie die wichtigsten elektronischen Produkte Ihres Heims/SOHO IT Systems effizient schützen.

Die mitgelieferte PowerPanel® Personal Edition Management Software gibt Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Funktionen dieser USV, wie z.B. Anzeige der Ein- und Ausgangsspannung, Selbsttest, geregeltes Herunterfahren und geschätzte Batterielaufzeit.

 

Funtionen & Vorteile:

  • Energiesparende GreenPower™ USV Technologie
  • Line-interaktive USV
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
  • Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung
  • EMI, RFI, Überspannungs- und Blitzschutz
  • PowerPanel Personal Edition Software im Lieferumfang
  • Geplantes Herunterfahren / Auto Restart / Auto-Aufladung
  • Benutzerseitig austauschbare Batterien
  • USB- und serieller Anschluss
  • Kompaktes Design bei höchster Leistung
  • Equipment Versicherungsschutz bis zu € 50.000
 
Modell VALUE400E-GP
Kapazität (VA/Watt) 400VA / 240W
Eingang
Spannungsbereich 160Vac - 265Vac
Frequenbereich 47Hz ~ 63 Hz (Auto Sensing)
Ausgang
Spannung im Bateriemodus Simulierte Sinuswelle bei 230Vac +/- 10%
Frequenz im Batteriemodus 50Hz / 60 Hz +/-1%
Schaltzeit (typisch) 4ms
Überlastungsschutz Normalbetrieb: Sicherung & Interne Strombegrenzung /Batteriebetrieb:Interne Strombegrenzung
AVR Nur Boost
Schutz und Filter
Blitzschlag/Überspannuung Ja
Aufmaße
Anschlüsse 3
Maximalgröße(H x W x D)(mm) 140 x 100 x 320
Maximalgewicht (in kg) 4.0
Batterien
Wartungsfreie Blei-Säure Akkumulatoren 12V 4.5AH x 1
Wiederaufladezeit (typisch) 8 Stunden
Alarme
Anzeigen Eingeschaltet /Batteriebetrieb
Akustisch Batteriebetrieb, Niedrige Batterieladung, Überlast
Kommunikation
Power Management Software PowerPanel® Personal Edition
Management
Automatische Wiederaufladung Ja
Auto-Restart Ja
USB Ja
 
Downloads




 
 

Software


PowerPanel® Personal Edition software wird mit vielen CyberPower USV Produktem mitgeliefert. Diese exklusive Software erlaubt Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihrer USV zum Schutz Ihres Rechner und weiteren angeschlossenen Endgeräten Im Falle eines Stromausfalls sichert die PowerPanel® Software automatisch Ihre Dateien und fährt Ihren Rechner geregelt herunter.

Die Screenshots im Folgenden geben Ihnen eine bessere Übersicht über die Funktionalität und den Unfang dieser Software. Darüber hinaus haben sie eine groben Überblick über die wesentlichen Konfigurationsmerkmale.

PowerPanel's intuitives Design ermöglicht eine extreme einfache Bedienung auch für den Anfänger und ist dennoch ausreichend leistungsfähig für den technischen Anwender und Systemadministratoren.

 

Haupt Anzeige

  1. Stromquelle: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder die Batterien mit Strom versorgt
  2. Batterie-Kapazität: Zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterien an. Sind diese nicht zu 100% geladen erfolgt automatisch eine Aufladung.
  3. Geschätzte Laufzeit: Zeigt die voraussichtliche Laufzeit des Systems im Batteriemodus an. Geringer Ladung der Batterien führt zu kürzen Laufzeiten des Gesamtsystems.
  4. Monitor: Alle wesentlichen Funktionen der USV im Überblick.
  5. Konfiguration: Erlaubt dem Benutzer die Einstellung aller wesentlichen Funktionen der USV.
  6. Hilfe: Informationen über die Software-Version und Zugriff auf die Hilfe-Funktionsdatei.

 

Aktuelle Status Anzeige

  1. Stromquelle: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder die Batterien mit Strom versorgt
  2. Versorgungsspannung: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder ob die USV die Spannungsabweichungen via Batterieversorgung korrigiert.
  3. Spannungsqualität: Zeigt den Zustand der Versorgungsspannung an (Normal, Stromausfall, usw.).
  4. Restladung: Lsdezustand der USV-Batterien. Wenn der Ladezustand der Batterien nicht bei 100% liegt, erfolgt eine automatische Wiederaufladung.
  5. Batterie Status: Zeigt den aktuellen Zustand der Batterien an: wird geladen, voll geladen, Entladung erfolgt
  6. Verbleibende Batterie-Laufzeit: Zeigt bei Stromausfall die verbleibende Restlaufzeit der USV an und ist abhängig vom Ladezustand der Batterien.
  7. Batterie gestützte Last: Zeigt die verbleibende Kapazität der USV-Batterien an und ist abhängig von der angschlossenen Last. (Nicht verfügbar für CP485SL und CP550SL).

 

Zusammenfassungs Anzeige

  1. Letzter registrierte Störfall: Zeigt Form und Zeit der letzten Störung an, und wie die USV diese Störung kompensierte.
  2. Stromversorgungs Zusammenfassung: Zeigt die Anzahl der Störungen und die Gesamtdauer und –umfang an, die die USV registrierte.
  3. Erfassungszeitraum: Konfigurierbarer Zeitraum für die Aufzeichnung von Störungen wie in der Stromversorgungs Zusammenfassung beschrieben. _Die Einstellung kann von 1, 4, 12, bis zu 24 Wochen erfolgen.

 

Arlamierungs Anzeige

  1. Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale der PowerPanel Software über den PC-Lautsprecher
  2. Alarme ganz abschalten: Mit dieser Funktion warden alle Alarme in der USV abgeschaltet
  3. Alarme abschalten, wenn der Computer heruntergefahren ist: Diese Alarme sind nur in der USV aktiv, wenn der Computer läuft.
  4. Alarme zu bestimmten Zeiten deaktivieren: Mit dieser Funktion können Zeiträume vorgegeben warden, in denen die Alarme abgeschaltet sind

 

Laufzeit Anzeige

  1. Laufzeitoptmiert: Diesen Punkt anwählen, wenn der Computer längstmöglich eingeschaltet bleiben soll. Einstellbar zwischen 5 und 8 Minuten.
  2. Batterie-Restleitsung: Wählen Sie diese Option, wenn die größtmögliche Batterieleitsung erhalten bleiben soll. Einstellbar zwischen 1 und 5 Minuten.

 

Spannungs Anzeige

  1. Zeigt die Höhe der eingehenden Spannung in Volt an.
  2. Anliegende Spannung: Die aktuell aufgeschaltet Spannung aus dem Stromnetz. Diese kann durch An- und Abschalten von Verbrauchern in Ihrer Umgebung variieren.

 

Selbsttest Anzeige

  1. Datum des letzten Selbsttestes.
  2. Ergebnis des letzten Selbsttestes
  3. Selbsttest druchführen: Durch die Aktivierung geht die USV kurzzeitig in den Batterie-Modus und überprüft alle funktionen. Es wird empfohlen, diesen Test einmal im Monat zu starten.

 

Über Anzeige

  1. Software Version und Versionsnummer
  2. Hardware Information: Modellname der CyberPower USV wie auch die Firmware-Version.
  3. Web Support Information: Link auf die CyberPower Systems (USA) inc. Webseite. Das Anklicken hier bringt Sie direct auf die CyberPower Homepage.

 

System Tray Popup Benachrichtigungsfenster

  1. Erscheint und informiert, sobald die USV in der Stromversorgung eine Störung bemerkt und später erneut, wenn die Störung behoben und das System normal funktioniert.

 

 
 
      Weitere Produkte