ProdukteUSVUSV SystemsProfessional Rackmount LCD SeriePR750ELCDRT1U
BS LCD Serie
DX Serie
BRICs Serie
BRICs LCD Serie
Value GP Serie
Value GP LCD Serie
CP Intelligent LCD serie
PFC Sinewave Series
Office Rackmount Serie
Professional Rackmount
LCD Serie
Smart App Online Serie
Notstrom Systeme
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
 

Die Professional Rackmount LCD Serie liefert fortschrittlichste Stromschutztechnik für sensible und kritische Serverumfeld, Telekommunikationsgeräte, VOIP und Internet Hardware. Diese Serie biete beides – eine saubere Sinuswelle und automatische Spannungsregulierung (AVR), die eine saubere und stabile Ausgangsspannung liefern und Ihre Système vor teueren Geschäftsunterbrechungen schützen. Die multifunktionelle LCD-Anzeige liefert wichtige Informationen über das System, wie: Laufzeit, angeschlossene Last, Temperatur und vieles mehr. Die mitgelieferte PowerPanel® Business Edition Management Software überwacht den USV Status und kann für zwei seriell angeschlossene Server ein geregeltes aber unbeaufsichtigtes Herunterfahren durchführen. Die patentierten GreenPower USV Schaltkreise reduzieren die Energiekosten um bis zu 75% im Vergleich zu vergleichbaren herkömmlichen USV Systemen. Darüber hinaus reduziert sich die Abwärme um bis zu 80%! Ein optionaler SNMP/HTTP Adapter ermöglicht die Steuerung und Kontrolle des Systems über einen herkömmlichen Webbrowser. Das einzigartige raum-sparende Design benötigt nur 1HE im Serverschrank!

 

Funktionen & Vorteile:

  • 1HE
  • GreenPower UPS™ Technologie
  • Bis zu 75% Stromeinsparung
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
  • Power Management Software im Lieferumfang
  • Multiple Serverausgänge
  • Multiple Kommunikationsschnittstellen
  • Programmierbarer Unter~ und Überspannungsschutz
  • Microprozessorsteuerung
  • EMI, RFI, Unter- und Überspannungsschutz
  • Telefon~ / Telefax~ / Modem~ /DSL~ / Netzwerkschutz
  • Geregeltes Herunterfahren
  • Auto Restart / Automatische Batterieaufladung
  • Auswechselbare Batterien
  • SNMP / HTTP Schnittstellenkarte (optional)
 
Modell PR750ELCDRT1U
Kapazität (VA/Watts) 750VA / 500W
Eingang
Spannungsbereich (Einstellbare) 150Vac - 300Vac
Frequenzbereich 50Hz / 60 Hz +/- 3Hz(auto sensing)
Ausgang
Spannung im Batterie-Modus Pure Sine Wave at 230Vac +/- 5%
Frequenz im Batterie-Modus 50Hz / 60 Hz +/- 0.1Hz
Schaltzeit (typisch) 4ms
Überlastungsschutz Stromkreisunterbrechung/ interne Strombegrenzung
Automatische Spannungsregulierung AVR Buck/ Boost/ Double Boost
Schutz und Filter
Unter~ und Überspannungsschutz Ja
Aufmaße
Maximalgröße(H x W x D)(mm) 44 x 433 x 490
Gewicht (in kg) 17.6
Batterien
Wartungsfreie Blei-Säure Akkus 6V 9AH x 4
Vom Anwender austauschbar Ja
Wiederaufladezeit (typisch) 6-8 Stunden
Alarme
Anzeigen Eingeschaltet, Batterie-Modus, AVR, angeschlossene Last, Batterieladezustand
Akustische Alarme Batterie Modus, Niedrige Batterieladung, Überlast
Kommunikation
Power Management Software PowerPanel® Business Edition
Management
Selbsttest Ja
Automatische Aufladung/Auto-Restart Ja
COM Schnittstelle Ja
USB Schittstelle Ja
SNMP/HTTP möglich Ja
 
Downloads



 
 

Software

PowerPanel® Business Edition Software findet sich im Lieferumfang vieler CyberPower Smart App USV Produkte einschließlich der Online und Intelligent Rackmount LCD Serien. Seine erweiterten und anwenderfreundlichen Funktionen vervollständigen unsere professionellen USV Systeme und erlauben Administratoren ein komplettes und flexibles Management. Eine Funktionsübersicht finden Sie hier:


  • Kontrolle des Batterie-Backup-Status und des Batterie-Zustandes.
  • Kontrolle und Konfiguration der Anschlüsse.
  • Diagnose und Konfiguration der Batterie-Backup-Einstellungen.
  • Zusammenfassung und Konfiguration der Sicherungssysteme.
  • Konfiguration verschiedener Einstellungen und Vorgänge.
  • Einsicht und Einstellung von Protokolldateien.
  • Kontrolle geregelten Herunterfahrens und Neustartens.
  • Benutzer~ und Passwortkontrolle.
  • Zugangsregelung für entfernte Rechner

Die folgenden Screenshots geben Ihnen eine bessere Übersicht über die Funktionalität und Leistung unserer mitgelieferten Software, wie auch einen Überblick über die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Die PowerPanel® Business Edition stellt eine flexible und konfigurierbare HTTP Schnittstelle für den lokalen oder Remote-Zugriff.


Status

Konfiguration

Diagnose

Informationen

Identifikation

Geräte

Aktions-Ereignisse

Aktions-Einstellungen

Ereignisdateien

Status Aufzeichnungen

Ereignisoptionen

Ablaufplanung

Zugangsberechtigung

Hilfe/Inhalt

Hilfe/Über

Abmelden


 

 
 
      Weitere Produkte
      
RMCARD202