|
|
 |
 |
|
| |
|
| |
Die CyberPower PFC Sinewave USV kommt mit reiner Sinusausgangsspannung und sichert die Kompatibilität zwischen USV und Active PFC Netzteilen bei Workstations, Netzwerk-Hardware sowie Servern. Die CyberPower Adaptive SinewaveTM Series ist durch Netzwerk/Modem Überspannungsschutz eine ideale Lösung für eine stabile und saubere Stromversorgung im Heimbüro aber genauso zum Einsatz an Servern in Unternehmen geeignet.
Dank der Funktion für die automatische Spannungsregelung (AVR) wird die Eingangsspannung bei Bedarf sofort korrigiert. So wird die Batteriekapazität für Stromausfälle gespart, wenn sie am dringendsten notwendig ist.
Über die multifunktionelle LCD-Anzeige können Sie diverse Status der USV ablesen und bleiben stets informiert. Über USB gibt die mitgelieferte PowerPanel® Personal Edition Management Software Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Funktionen der USV, wie z.B. Anzeige der Ein- und Ausgangsspannung, der geschätzten Batterielaufzeit und ermöglicht Selbsttests sowie ein geregeltes Herunterfahren.
Funktionen & Vorteile:
- Energiesparende GreenPower™ USV Technologie
- LCD Status Anzeige
- Silent Mode Lüftersteuerung
- Ausgangsspannung mit reiner Sinuswelle
- Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- EMI, RFI, Überspannungs- und Blitzschutz
- Eingebauter Schutz für Telefon/Modem und DSL/Netzwerk
- Auto-Restart/Auto-Aufladung
- Benutzerseitig austauschbare Batterien
- Schuko- Ausgänge
- USB Anschluss
- PowerPanel® Personal Edition Software im Lieferumfang
- Equipment Versicherungsschutz bis zu € 50.000
|
|
|
| Modell |
CP900EPFCLCD |
| Kapazität (VA/Watts) |
900VA / 540W |
| Eingang |
| Spannungsbereich(Einstellbare) |
165Vac - 265Vac |
| Frequenybereich |
47Hz / 63 Hz (autosensorik) |
| AVR Funktion |
Ja |
| Ausgang |
| Ausgangsspannung im Batterie-Modus |
Pure Sinewave at 230Vac +/- 10% |
| Ausgangsfrequens im Batterie-Modus |
50Hz / 60 Hz +/- 1% |
| Umschaltzeit (Typical) |
4ms |
| Überlastungsschutz |
USV: Stromkreisunterbrechung,
Batterie: Interne Strombegrenzung |
| Spannungsschutz |
| Blitzschutz/Unterspannung |
Ja |
| Netzwerk/ Telefon/ Telefax/ Modem |
RJ11/RJ45 ( One In/ One Out ) |
| Aufmaße |
| Anzahl der Steckdosen |
6 x Schuko ( 3 davon sind batteriegepuffert ) |
| Maximale Dimensionen(H x W x D)(mm) |
275 x 100 x 230 |
| Gewicht (in kg) |
6.6 |
| Batterien |
| Wartungsfreie Blei-Säure-Akkumulatoren |
12V 8.5AH x 1 |
| Durch Anwender austauschbar |
Ja |
| Typische Ladezeit |
8 Stunden |
| Status Anzeigen |
| Anzeigen |
Eingeschaltet, LCD-Anzeige |
| Akustische Signale |
Batterie Modus, Batterie schwach, Überlast |
| Kommunikation |
| Power Management Software |
PowerPanel® Personal Edition |
| Management |
| Automatisch Aufladung |
Ja |
| Auto-Neustart |
Ja |
| USB Anschluss |
Ja |
| Serial Anschluss |
N/A |
|
| |
Software

PowerPanel® Personal Edition software wird mit vielen CyberPower USV Produktem mitgeliefert. Diese exklusive Software erlaubt Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihrer USV zum Schutz Ihres Rechner und weiteren angeschlossenen Endgeräten Im Falle eines Stromausfalls sichert die PowerPanel® Software automatisch Ihre Dateien und fährt Ihren Rechner geregelt herunter.
Die Screenshots im Folgenden geben Ihnen eine bessere Übersicht über die Funktionalität und den Unfang dieser Software. Darüber hinaus haben sie eine groben Überblick über die wesentlichen Konfigurationsmerkmale.
PowerPanel's intuitives Design ermöglicht eine extreme einfache Bedienung auch für den Anfänger und ist dennoch ausreichend leistungsfähig für den technischen Anwender und Systemadministratoren.
Haupt Anzeige

- Stromquelle: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder die Batterien mit Strom versorgt
- Batterie-Kapazität: Zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterien an. Sind diese nicht zu 100% geladen erfolgt automatisch eine Aufladung.
- Geschätzte Laufzeit: Zeigt die voraussichtliche Laufzeit des Systems im Batteriemodus an. Geringer Ladung der Batterien führt zu kürzen Laufzeiten des Gesamtsystems.
- Monitor: Alle wesentlichen Funktionen der USV im Überblick.
- Konfiguration: Erlaubt dem Benutzer die Einstellung aller wesentlichen Funktionen der USV.
- Hilfe: Informationen über die Software-Version und Zugriff auf die Hilfe-Funktionsdatei.
Aktuelle Status Anzeige

- Stromquelle: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder die Batterien mit Strom versorgt
- Versorgungsspannung: Zeigt an, ob die USV die Endgeräte über die Spannungsversorgung oder ob die USV die Spannungsabweichungen via Batterieversorgung korrigiert.
- Spannungsqualität: Zeigt den Zustand der Versorgungsspannung an (Normal, Stromausfall, usw.).
- Restladung: Lsdezustand der USV-Batterien. Wenn der Ladezustand der Batterien nicht bei 100% liegt, erfolgt eine automatische Wiederaufladung.
- Batterie Status: Zeigt den aktuellen Zustand der Batterien an: wird geladen, voll geladen, Entladung erfolgt
- Verbleibende Batterie-Laufzeit: Zeigt bei Stromausfall die verbleibende Restlaufzeit der USV an und ist abhängig vom Ladezustand der Batterien.
- Batterie gestützte Last: Zeigt die verbleibende Kapazität der USV-Batterien an und ist abhängig von der angschlossenen Last. (Nicht verfügbar für CP485SL und CP550SL).
Zusammenfassungs Anzeige

- Letzter registrierte Störfall: Zeigt Form und Zeit der letzten Störung an, und wie die USV diese Störung kompensierte.
- Stromversorgungs Zusammenfassung: Zeigt die Anzahl der Störungen und die Gesamtdauer und –umfang an, die die USV registrierte.
- Erfassungszeitraum: Konfigurierbarer Zeitraum für die Aufzeichnung von Störungen wie in der Stromversorgungs Zusammenfassung beschrieben. _Die Einstellung kann von 1, 4, 12, bis zu 24 Wochen erfolgen.
Arlamierungs Anzeige

- Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale der PowerPanel Software über den PC-Lautsprecher
- Alarme ganz abschalten: Mit dieser Funktion warden alle Alarme in der USV abgeschaltet
- Alarme abschalten, wenn der Computer heruntergefahren ist: Diese Alarme sind nur in der USV aktiv, wenn der Computer läuft.
- Alarme zu bestimmten Zeiten deaktivieren: Mit dieser Funktion können Zeiträume vorgegeben warden, in denen die Alarme abgeschaltet sind
Laufzeit Anzeige

- Laufzeitoptmiert: Diesen Punkt anwählen, wenn der Computer längstmöglich eingeschaltet bleiben soll. Einstellbar zwischen 5 und 8 Minuten.
- Batterie-Restleitsung: Wählen Sie diese Option, wenn die größtmögliche Batterieleitsung erhalten bleiben soll. Einstellbar zwischen 1 und 5 Minuten.
Spannungs Anzeige

- Zeigt die Höhe der eingehenden Spannung in Volt an.
- Anliegende Spannung: Die aktuell aufgeschaltet Spannung aus dem Stromnetz. Diese kann durch An- und Abschalten von Verbrauchern in Ihrer Umgebung variieren.
Selbsttest Anzeige

- Datum des letzten Selbsttestes.
- Ergebnis des letzten Selbsttestes
- Selbsttest druchführen: Durch die Aktivierung geht die USV kurzzeitig in den Batterie-Modus und überprüft alle funktionen. Es wird empfohlen, diesen Test einmal im Monat zu starten.
Über Anzeige

- Software Version und Versionsnummer
- Hardware Information: Modellname der CyberPower USV wie auch die Firmware-Version.
- Web Support Information: Link auf die CyberPower Systems (USA) inc. Webseite. Das Anklicken hier bringt Sie direct auf die CyberPower Homepage.
System Tray Popup Benachrichtigungsfenster

- Erscheint und informiert, sobald die USV in der Stromversorgung eine Störung bemerkt und später erneut, wenn die Störung behoben und das System normal funktioniert.
|
|
|
|
|
| |
| Weitere Produkte |
 |
|
| |
| |
|
|