ProdukteUSVUSV SystemeOffice Rackmount SerieOR600ELCDRM1U
BS LCD Serie
DX Serie
BRICs Serie
BRICs LCD Serie
Value GP Serie
Value GP LCD Serie
CP Intelligent LCD serie
PFC Sinewave Series
Office Rackmount Serie
Professional Rackmount
LCD Serie
Smart App Online Serie
Notstrom Systeme
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
 

Die USV Systeme der Office Rackmount Serie ist die hervorragendste Lösung für Server, Netzwerkgeräte, Arbeitsstationen und ander kritische Lösungen. Die automatische Spannungsregulierung (AVR) stabilisiert die Ausgangsspannung und eine saubere Sinuswelle sorgt für die größtmögliche Kompatibilität angeschlossener Endgeräte. Im Lieferumfang befindet sich PowerPanel® Business Edition Management Software, mit der Sie über eine optionale SNMP/HTTP Karte die USV überwachen und steuern können. Die USV Systeme der Office Rack Mount Serie UPS liefern sauberen und stetigen Strom und sind mit die zuverlässigsten USV Systeme überhaupt. Mit der Energiespar-Techonolgie helfen Ihnen die USV Systeme dieser Serie, Ihre Stromkosten um bis zu 75% zusenken und um bis zu 80% weniger Abwärme abzugeben, was besonders im Schrankeinbau sehr große Vorteile mit sich bringt.

 

Funktionen & Vorteile:

  • Nur 1HE Bauhöhe
  • Energiesparende USV
  • Automatische Spannungsregulierung(AVR)
  • Multiple Serverausgänge
  • Multiple Kommunikationsschnittstellen
  • Power Management Software im Lieferumfang
  • Programmierbarer Unter~ und Überspannungsschutz
  • Microprozessorsteuerung
  • EMI, RFI, Unter- und Überspannungsschutz
  • Telefon~ / Telefax~ / Modem~ /DSL~ / Netzwerkschutz
  • Geregeltes Herunterfahren
  • Auto-Restart / Automatische Wiederaufladung
  • Vom Anwender auswechselbare Batterien
  • SNMP / HTTP Adapter (optional)
  • LCD Status-Anzeige
  • Green Power Technologie
  • Bis zu 75% Energiekostenersparnis
  • Bis zu 80% weniger Abwärme
  • Versicherungsschutz für angeschlossene Endgeräte bis 100000,-
 
  
Modell OR600ELCDRM1U
Kapazität (VA/Watts) 600VA / 360W
Eingang
Spannungsbereich 160Vac - 265Vac
Frequenzbereich 47Hz ~ 63 Hz
Ausgang
Spannung im Bateriemodus Simulierte Sinuswelle bei 230Vac +/- 10%
Frequenz im Batteriemodus 50Hz / 60 Hz +/- 1%
Schaltzeit (typisch) 4ms
Überlastungsschutz Normalbetrieb: Sicherung & Interne Strombegrenzung, Batteriebetrieb:Interne Strombegrenzung
AVR Nur Boost
Schutz und Filter
Blitzschlag/Überspannuung Ja
DSL/Telfon/Fax/Modem RJ11/RJ45( 1 x Ein/1 x Aus)
Aufmaße
Anschlüsse IEC320 C 13x6 (Batteriegepuffert x 4)
Maximalgröße(H x W x D)(mm) 1U, 44 x 433 x 235
Maximalgewicht (in kg) 8.1
Batterien
Wartungsfreie Blei-Säure Akkumulatoren 6V 7AH x 2
Vom Anwender austauschbar Ja
Wiederaufladezeit (typisch) 8 Stunden
Alarme
Anzeigen Eingeschaltet, Batteriebetrieb
Akustisch Batteriebetrieb, Niedrige Batterieladung, Überlast
Kommunikation
Power Management Software PowerPanel® Business Edition
Management
Self-Test Ja
Automatische Wiederaufladung Ja
Auto-Restart Ja
USB Ja
Dry Contact Ja
SNMP/HTTP Netzwerk optional
 
Downloads



 
 

Software

PowerPanel® Business Edition Software findet sich im Lieferumfang vieler CyberPower Smart App USV Produkte einschließlich der Online und Intelligent Rackmount LCD Serien. Seine erweiterten und anwenderfreundlichen Funktionen vervollständigen unsere professionellen USV Systeme und erlauben Administratoren ein komplettes und flexibles Management. Eine Funktionsübersicht finden Sie hier:


  • Kontrolle des Batterie-Backup-Status und des Batterie-Zustandes.
  • Kontrolle und Konfiguration der Anschlüsse.
  • Diagnose und Konfiguration der Batterie-Backup-Einstellungen.
  • Zusammenfassung und Konfiguration der Sicherungssysteme.
  • Konfiguration verschiedener Einstellungen und Vorgänge.
  • Einsicht und Einstellung von Protokolldateien.
  • Kontrolle geregelten Herunterfahrens und Neustartens.
  • Benutzer~ und Passwortkontrolle.
  • Zugangsregelung für entfernte Rechner

Die folgenden Screenshots geben Ihnen eine bessere Übersicht über die Funktionalität und Leistung unserer mitgelieferten Software, wie auch einen Überblick über die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Die PowerPanel® Business Edition stellt eine flexible und konfigurierbare HTTP Schnittstelle für den lokalen oder Remote-Zugriff.


Status

Konfiguration

Diagnose

Informationen

Identifikation

Geräte

Aktions-Ereignisse

Aktions-Einstellungen

Ereignisdateien

Status Aufzeichnungen

Ereignisoptionen

Ablaufplanung

Zugangsberechtigung

Hilfe/Inhalt

Hilfe/Über

Abmelden


 

 
 
      Weitere Produkte