| Modell |
OL6000ERT3UD |
| Kapazität (VA/W) |
6000 VA / 4800 W |
| Typologie |
Online |
| Formfaktor |
Rack/Tower (Umwandelbar) |
| Eingang |
| Spannungsbereich (einstellbar) |
120 – 139 V Wechselstrom bei 0 – 25 % Last
140 – 159 V Wechselstrom bei 0 – 50 % Last
160 – 179 V Wechselstrom bei 0 – 75 % Last
180 – 280 V Wechselstrom bei 0 – 100 % Last
|
| Frequenzbereich |
40Hz~70Hz |
| Ausgang |
| Ausgangsspannung am Akku |
Sinusförmig bei 200, 208, 220, 230, 240 V Wechselstrom (konfigurierbar) ±2 % |
| Ausgangsfrequenz am Akku |
50 / 60 Hz (Auto. Abtastung bzw. konfigurierbar) ±0,25 Hz |
| Umschaltzeit (typisch) |
0ms |
| Scheitelfaktor |
3:1 |
| HE-Modus – Effizienz (AC zu AC) |
> 94% |
| HE-Modus – Spannungsregelung |
±10 %, ±15 % (konfigurierbar) |
| Überspannungs- und Überlastschutz |
| Blitz-/Überspannungsschutz |
Ja |
| DSL/Telefon/Fax/Modem-Schutz |
RJ11/RJ45 (ein Eingang/ein Ausgang) |
| Überlastschutz |
Kabel-Modus: 1 Min. 105 – 125 % Last, 10 Sek. 126 – 150 % Last
Akku-Modus: 10 Sek. 105 – 130 % Last, 2 Sek. 131 – 150 % Last
|
| Kurzschlussschutz |
Sofortige USV-Ausgangsunterbrechung |
| Physikalisch |
| Max. Abmessungen(H x W x D)(mm) |
132 x 433 x 660 |
| Gewicht (kg) (Power-Modul) |
25 |
| Gewicht (kg) (inkl. Akku) |
76 |
| Akku |
| Versiegelter, wartungsfreier Bleiakkumulator |
12 V / 7.2 Ah x 20 |
| Hot-Swapping |
Ja |
| Typische Ladezeit |
4 Stunden |
| Statusanzeige |
| Anzeigen |
Betrieb, Kabel-Modus, Akku-Modus, Bypass-Modus, Fehler, Akku ersetzen |
| Akustischer Alarm |
Akku-Modus, Akkustand gering, Überlastung, USV-Fehler, Akku ersetzen |
| Kommunikation |
| Kommunikationsports |
Fernbedienungsport x 1, Serieller Port (RS-232) x 1, USB-Port x 1, Relais-Ausgang x 1, Erweiterungsport (SNMP- oder potentialfreie Relais-Karte) x 1 |
| Energieverwaltungssoftware |
PowerPanel® Business Edition |
| Verwaltung |
| Selbsttest |
Ja |
| Auto. Aufladung / Auto. Neustart |
Ja |
| COM-Schnittstelle |
Ja |
| USB-Schnittstelle |
Ja |
| SNMP/HTTP-fähig |
Ja |