ProdukteUSV ArtLine-Interactive USV
GreenPower UPS™
Standby USV
Line-Interactive USV
On-Line USV
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese USV Serien wurden auf Basis der langlebigen traditionellen Line-Interactive Technologie zum hervorragenden Schutz gegen Über- und Unterspannungen weiter entwickelt.

 

Auch hier wurde die patentierte Green Power Technologie als eine energiesparende hybride Hardwareplattform adaptiert.
     
Value GP Series

Die Mikroprozessorgesteuerte, Line-Interactive-AVR USV, schützt angeschlossene Geräte vor Störungen oder

Fehlern aus der Stromversorgung, wie z.B. Überspannungen, Unterspannungen, und steuert gemäß den getroffenen Einstellungen der Shutdownsoftware einen geregelten Shutdown  Ihrer angeschlossenen Geräte.
view
line
Value GP LCD Series
Die Value GP LCD USV Serie ist zusätzlich mit einem informellem LCD Display ausgestattet. Mit Ihrem durchdachten Design ist sie speziell auf die PC-, Abteilungs- und Workgroup-Server von Klein- und Mittelstands unternehmen abgestimmt.
view
line
CP Intelligent LCD Series
Die Entwicklung der intelligenten LCD USV Serie basiert auf einer modernen Line-interaktiven und energiesparenden Geräteplattform, um möglichst vielen Anforderungen zuhause und im Büro gerecht zu werden.
view
line
PFC Sinewave Series
Die CyberPower PFC Sinewave USV kommt mit reiner Sinusausgangsspannung und sichert die Kompatibilität zwischen USV und Active PFC Netzteilen bei Workstations, Netzwerk.

view
line
Office Rackmount Series

Die Office Rackmount Series ist eine hochleistungsfähige 19“Line-Interactive USV  in kleinster Bauform von  nur 1 U Höhe. Ideal für  Internet oder Workgroup Server oder Netzwerk Equipment. Sie bietet höchste Sicherheit durch automatische Spannungsregulierung (AVR) und kommuniziert per RS232/ USB oder optionaler Netzwerkkarte

view
line
Professional Rackmount LCD Series

Die Professional LCD Serie ist in einem Unigehäuse, nutzbar als Stand- oder 19” mit drehbaren Display .Sie bietet fortschrittlichste GreenPower Stromschutztechnik  mit Sinuswelle und automatischer Spannungsregulierung (AVR). Für das sensible und kritische Serverumfeld, Telekommunikationsgeräte, VOIP und Internet Hardware. Professionelles Management per  RS232/ USB oder optionaler SNMP-Netzwerkkarte.

view
line
Notstrom Systeme
Batteriegestützte Notstrom-Systeme (EPS) mit  mikroprozessorgesteuerter “State-Of-The-Art” Technologie zur Versorgung von Beleuchtung, Generatoren, Heizungen, Kühlschränken, Motoren und andere Geräten.
view