ProdukteUSV ArtGreenPower UPS™
GreenPower UPS™
Standby USV
Line-Interactive USV
On-Line USV
 
 
 
 
 
 
 
 

GreenPower UPS™ Technologie
Dank dieser innovativen Technologie kann der USV Energieverbrauch um bis zu75% reduziert werden. Sie reduziert die Wärmeentwicklung, optimieren den Stromverbrauch und führt so zu geringeren

Betriebskosten. Damit schont sie Umwelt und Ihren Geldbeutel.

 

Funktionen der GreenPower UPS™ Technologie
Die GreenPower UPS™ ist eine mit hocheffizienten, energiesparenden Inverter und Aufladeeinheit entwickelte USV im Hochfrequenz-Design.

Dieses ermöglicht ein kompaktes und leichtes Design verbunden mit einer schnellen Ladeleistung des Akkus und verringerten Energieverlusten während der Aufladung.

Schlussendlich verlängert dieses die Akkulebensdauer und erzielt eine höhere Effektivität.

 

Daneben gehört zur Hauptfunktion der elektronische Bypass. Hiermit wird im Normalbetrieb die ständige Akkuladung über den Transformator umgangen.

Im Regelfall (über 88%) arbeitet die GreenPower UPS ™ im optimierten Betriebsmodus, die Wärmeentwicklung und die Energieverluste werden reduziert, was zu einem geringeren Stromverbrauch führt.

 

GreenPower UPS™ Technologie bedeutet für Sie:

  • mehr Wirtschaftlichkeit
  • bis zu 75% weniger Energieverbrauch als mit anderen USV Systemen!
  • Längere Akku-Lebensdauer
  • Geringere Investitionskosten (TCO)
     
Die GreenPower UPS™ Technologie finden Sie in den folgenden Modellen:

BS LCD Serie
Die multifunktionale Schutzlösung für Ihren Home- PC, Telefonanlage und/oder Heimnetzwerk. Modernste Energiespar-Technologie mit zusätzlichen Überspannungsschutz Schukoausgängen sowie die universelle Wandmontagemöglichkeit zeichne diese Serie aus.
view
line
DX Serie
Bei kleinsten Abmessungen mit modernster Energiespar-Technologie schützt diese Serie perfekt angeschlossenes Equipment vor Stromausfall und Überspannung. Eine LED-Batteriezustandsanzeige, Schukoausgängen und USB Verbindung machen diese Modelle sicher, kompatibel und einfach zu installieren. Ideal für POS und SOHO Anwendungen.
view
line
BRIC Serie
The BRICs Series UPS can supply clean and stable power to protect your equipment.These UPS units can be placed in either a horizontal or wallmount postition to mark the most ofyour space. With Energy-Saving Technology... .. mehr
view
line
BRIC LCD Serie
The BRICs LCD Series UPS with LCD can supply clean and stable power to protect your equipment.These UPS units can be placed in either a horizontal or wallmount postition to mark the most of your space.... .. mehr
view
line
Value GP Serie

Die Mikroprozessorgesteuerte, Line-Interactive-AVR USV, schützt angeschlossene Geräte vor Störungen oder

 

Fehlern aus der Stromversorgung, wie z.B. Überspannungen, Unterspannungen, und steuert gemäß den getroffenen Einstellungen der Shutdownsoftware einen geregelten Shutdown  Ihrer angeschlossenen Geräte.
view
line
Value GP LCD Serie

Die Value GP LCD USV Serie ist zusätzlich mit einem informellem LCD Display ausgestattet. Mit Ihrem durchdachten Design ist sie speziell auf die PC-, Abteilungs- und Workgroup-Server von Klein- und Mittelstands unternehmen abgestimmt.

view
line
CP Intelligent LCD Serie
Die Entwicklung der intelligenten LCD USV Serie basiert auf einer modernen Line-interaktiven und energiesparenden Geräteplattform, um möglichst vielen Anforderungen zuhause und im Büro gerecht zu werden.
view
line
PFC Sinewave Series
Die CyberPower PFC Sinewave USV kommt mit reiner Sinusausgangsspannung und sichert die Kompatibilität zwischen USV und Active PFC Netzteilen bei Workstations, Netzwerk.

view
line
Office Rackmount Serie
Die Office Rackmount Series ist eine hochleistungsfähige 19“Line-Interactive USV  in kleinster Bauform von  nur 1 U Höhe. Ideal für  Internet oder Workgroup Server oder Netzwerk Equipment. Sie bietet höchste Sicherheit durch automatische Spannungsregulierung (AVR) und kommuniziert per RS232/ USB oder optionaler Netzwerkkarte
view
line
Professional Rackmount LCD Serie

Die Professional LCD Serie ist in einem Unigehäuse, nutzbar als Stand- oder 19” mit drehbaren Display .Sie bietet fortschrittlichste GreenPower Stromschutztechnik  mit Sinuswelle und automatischer Spannungsregulierung (AVR). Für das sensible und kritische Serverumfeld, Telekommunikationsgeräte, VOIP und Internet Hardware. Professionelles Management per  RS232/ USB oder optionaler SNMP-Netzwerkkarte.

view