ProdukteÜberspannungsschutz CPS VG5
Übersicht
USV Systeme
Überspannungsschutz
SNMP & Netzwerk
Telekom Stromversorgung
Software
Zubehör & Mobile Power
 
 
 
    Product Photos
 
  Die CPS VG5 ist eine allzweckmäßige Mehrfachsteckdose mit integriertem elektronischem Überspannungsschutz. Sie schützt Ihre Endgeräte vor den Auswirkungen eine Blitzschlages oder netzbedingten Spannungsspitzen. Die CPS-VG5 eignet sich in hervorragener Weise für alle Endgeräte, wie PCs, Fernsehgeräte, Stereoanlagen, CD- oder DVD-Player.

 

Funktionen & Vorteile:

  • 5-fach Steckdosenleiste
  • Integrierter Überpannungsschtz
  • Anschlußkabellänge 180cm, 210cm oder 240cm
 
Modell CPS VG5
Produktübersicht 5-fach Steckdosenleiste
Spannungsbereich 250Vac
Frequenzbereich 50 / 60Hz
Ausgang
Max. Stromlast (Ampere) 10A / 15A
Anordnung Single row of 5
Eingang
Anschlußkabellänge (in cm) 180 / 210 / 240
Empfohlener elektr. Anschluss 10A / 15A , 250V
Schutz und Filter
Überspannung 300 Joules
EMI / RFI Entstörfilter Ja
Telefon~ / Telefax~ / Netzwerkleitungsschutz Optional
Schutz und Schalter
Schutz Stromkreisunterbrecher
Schalter Ein/Aus
Aufmaßel
Größe (in cm) 35.7 x 5.2 x 4.05
 

Dokumentation

 
 

Software