|
 |
 |
|
| |
|
| |
Überall in der Welt schützt CyberPowers Notebook Überspannungsschutz Ihren mobilen Rechner samt Telefon~ und Modemanschluss gegen Blitzschlag oder netzbedingte Überspannungen. Auch Breitbandnetzwerke sind schützbar (RJ-45) und eingebaute Entstörfilter sorgen für sorgenfreies Arbeiten. Zwei mitgelieferte Adapter machen diesen erweiterten Schutz passend für alle Notebook Computer.
Funktionen & Vorteile:
- Passt zu allen Notebook Computern
- Networzwerkschutz (RJ45)
- Telefon / Telefax / Modemschutz (RJ11)
- Für zuhause und unterwegs, auch international
- EMI / RFI Entstörfilter
|
|
|
| Modell |
CPS 500NBP |
| Eingang |
| Spannungsbereich |
100Vac - 240Vac |
| Frequenzbereicht |
50 / 60Hz |
| Schutz und Filter |
| überpsannungsschutz |
500 Joules |
| EMI / RFI Entstörfilter |
Ja |
| Telefon~ / Telefax~ / Netzwerkleitungsschutz |
RJ11 / RJ45 ( 1 x Ein / 1 x Aus) |
| LED-Anzeigen |
| Überspannung |
Ja |
| Strom |
Ja |
| Aufmaße |
| Größe (in cm) |
13.5 x 4.5 x 3.6 |
| Gewicht (in kg) |
0.44 |
 |
| |
Dokumentation
|
|
 |
 |
| |
Software
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|