| |
PowerPanel® Personal Edition Software wird mit vielen CyberPower USV Produktem mitgeliefert. Diese exklusive Software erlaubt Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihrer USV zum Schutz Ihres Rechner und weiteren angeschlossenen Endgeräten Im Falle eines Stromausfalls sichert die PowerPanel® Personal Edition Software automatisch Ihre Dateien und fährt Ihren Rechner geregelt herunter.
Die Screenshots im Folgenden geben Ihnen eine bessere Übersicht über die Funktionalität und den Unfang dieser Software. Darüber hinaus haben sie eine groben Überblick über die wesentlichen Konfigurationsmerkmale. PowerPanel's intuitives Design ermöglicht eine extreme einfache Bedienung auch für den Anfänger und ist dennoch ausreichend leistungsfähig für den technischen Anwender und Systemadministratoren.
PowerPanel® ist im Lieferumfang unserer USV Systeme und mit Windows 2000, Server 2003, XP 32/64, Vista 32/64, und Server 2008 kompatibel.
Hauptfenster

- Stromquelle: Zeigt an, ob die angeschlossenen Geräte normal oder über Batterie mit Strom versorgt werden.
- Batterie Kapazität: Zeigt den Ladezustand der Batterien an. Ist die Batterie nicht zu 100% geladen, beginnt die CyberPower USV mit der automatischen Wiederaufladung.
- Voraussichtliche Laufzeit: Basierend auf den gegeben Ladezustand und der aufgeschalteten Last geschätzte Batterielaufzeit. Eine geringere Last führt zu längeren Laufzeiten.
- Monitor: Zeigt die wichtigsten Stati an.
- Konfigurieren: Ermöglicht dem Benutzer die Einstellung der Funktionen der USV: Systemmeldungen, Spannungsvorgaben, Laufzeit- und Selbsttesteinstellung.
- Hilfe: Versionshinweise und Hilfsdateien.
Aktueller Status

- Stromversorgung durch: Zeigt an, ob die CyberPower USV die Endgeräte normal oder über Batteriespannung versorgt.
- Spannungsversorgung: Zeigt an, ob die CyberPower USV die Endgeräte normal versorgt oder gerade Unregelmäßigkeiten korrigiert.
- Spannungszustand: Zeigt den aktuellen Zustand der Versorgungsspannung an (Normal, Stromausfall, etc.).
- Restkapazität: Zeigt den Zustand der Batterien. Wenn der Wert kleiner 100% ist, beginnt die CyberPower UPSmit der automatischen Wiederaufladung.
- Batterie Status: Zeigt den aktuellen Status der Batterie: Aufladung, Vollladung, Entladung.
- Verbleibende Batterielaufzeit: Zeigt die erwartete Batterielaufzeit [bei Stromausfall] basierend auf dem Batterieladezustand und der aufgeschalteten Last.
- Batteriegestützte Last: Zeigt die verbleibende Kapazität oder Freiraum ist für diese USV noch bei der aufgeschalteten Lase verfügbar ist. (Nicht verfügbar bei der CP485SL oder der CP550SL).
Zusammenfassung

- Letzte Stromstörung: Informiert den Benutzer über die letzte Störung und darüber, wie die USV darauf reagierte.
- Strom-Zustands-Zusammenfassung: Listet eine Reihe von Störungen und deren Gesamtzeit auf.
- Aufzeichnungszeitraum: Ermöglicht die Konfiguration des Aufzeichnungszeitraumes der in der Zusammenfassung gegebenen Funktionen. Einstellungsmöglichkeiten zwischen 1, 4, 12 oder 24 Wochen.
Benachrichtigung

- Enable PowerPanel® notification sounds: Ein- und Ausschalten der akustischen Signale via PC-Lautsprecher
- Alle Alarme aktivieren: Mit dieser Einstellung meldet die USV alle Vorkommnisse über den eingebauten Lautsprecher.
- Alle Alarme deaktivieren.
- Alarme bei ausgeschaltetem Computer deaktivieren: Mit dieser Einstellung sendet die USV nur Alarme, wenn der Computer eingeschaltet ist.
- Deaktivieren der Alarme zwischendurch: Einstellung bestimmter Zeiten, in denen die CyberPower USV keine akustischen Signale ausgeben soll.
Runtime

- Rechnerlaufzeit: Wählen Sie diese Funktion für die maximale Laufzeit ihres angeschlossenen Rechners. Einstellbar zwischen 5 und 8 Minuten.
- Batterieladung erhalten: Wählen Sie diese Funktion, um möglichst wenig Leistung aus der Batterie zu beziehen. Einstellbar zwischen 1 und 5 Minuten.
Spannung

- Normale Versorgungs-Wechselspannung
- Tatsächliche Spannung: Gegebene Versorungsspannung. Bedingt durch Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern im eigenen oder Nachbargebäude, schwankt die angezeigte tatsächliche Versorgungsspannung.
Selbsttest

- Datum des letzten Selbsttestes
- Ergebnis des letzten Selbsttestes
- Selbsttest starten: Die USV geht vorübergehend offline und testet den Zustand und Wirkleistung der internen Batterien. Es wird empfohlen, diesen Test einmal pro Monat durchzuführen.
Über

- Version: Versions Nummer der Software.
- Hardware Information: Modellname der CyberPower USV, Firmware-Version und Stromleistung.
- Web Support Information: Links to pages on the CyberPower Systems (USA) inc. website. Clicking here will open a web browser window and navigate the user to the CyberPower homepage.
Systemfenster Meldefunktion

- Im Falle eines Stromausfalles und auch, wenn die reguläre Stromversorgung wieder hergestellt ist, erscheint eine Meldung in einem Systemfenster.
|
|