ProdukteSNMP & NetzwerkRMCARD203
Übersicht
USV Systeme
Überspannungsschutz
SNMP & Netzwerk
Telekom Stromversorgung
Software
Zubehör & Mobile Power
 
 
 
    Product Photos
 
  Die CyberPower Netzwerkmanagement-Karte ermöglicht die Fernüberwachung und ~steuerung eines an ein Netzwerk angeschlossenen USV-Systems. Nach der Geräteinstallation und der Konfiguration einer IP-Adresse kann der Anwender von überall auf das System zugreifen, es überwachen und steuern! Er hat ganz einfachen Zugriff auf die USV über einen Browser, wie den Internet Explorer oder Firefox. Server und Arbeitsstationen können durch die Nutzung des Client der PowerPanel Business Edition durch geregeltes Herunterfahren geschützt werden, sobald diese Funktion von der Netzwerkkarte aktiviert wird.

 

Funktionen & Vorteile:

  • Echtzeit USV-Überwachung
  • Fernzugriff und ~konfiguartion der USV über Browser oder NMS
  • Automatisches Herunterfahren des Server/der Arbeitsstation zum Schutz vor Datenverlust bei Stromausfall
  • Zeitgesteuertes Herunterfahren/Starten/Neustarten der USV über Fernzugriff
  • Protokollierung, um Funktionsabläufe der USV nachvollziehen zu können
  • Datenprotokollierung für die Analyse von Stromschwankungen
  • Zwischenfallmeldung via eMail oder SNMP
  • Unterstützung der Protokolle von TCP/IP, UDP, , SNMP/HTTP, NTP, DNS und SMTP
  • SNMP MIB steht zu Verfügung
  • Schnellinstallation und anwendungsfreundliches Interface
  • Upgrade durch den Anwender via FTP möglich
  • Sicherheitsmanagement

 

Systemvoraussetzungen:

  • Ein Rechner mit einem Windows~ oder Linux-Betriebssystem (für den optionalen PowerPanel Business Edition Client)
  • Eine Ethernetverbindung an ein funktionierendes Netzwerk
  • NMS (Network Management Station) SNMP konform (für das optionale NMS-Management)

 

Kompatiblität:

  • Office Rack Mount Serie
  • Professional Rack Mount Serie
 
   
 
Downloads


 
 

Software

Screenshots der Software-Funktionsabschnitte wie folgt.