ProdukteTelekom Stromversorgung CS24U12V-XL
Übersicht
USV Systeme
Überspannungsschutz
SNMP & Netzwerk
Telekom Stromversorgung
Software
Notstrom Systeme
Zubehör & Mobile Power
 
 
 
    Product Photos
 
 

CyberShield wurde unter der Vorgabe entwickelt, um eine preiswerte, einfach zu installieren und zu gebrauchende Stromversorgung für Breitband- Kommunikationsgeräte der Telefonie, Wireless Local Loop (WLL), und Fiber To The Home (FTTH) bieten zu können. Die Geräte sind in der Lage, den Geräte- und Batteriestatus dem Provider zu übermitteln. CyberShield ist die besten und bedienungsfreundlichste Batteriegestützte Spannungsversorgung für Breitband-Kommunikation und Telefonie zuhause und im Büro!

 

Funktionen & Vorteile:

  • Universelle Eingangsspannung
  • Microprozessor basierende intelligente Steuerung
  • Kommunications-Anschluss
  • Erweiterebare Laufzeiten (optional)
  • Kaltstart
  • Summer zur Anzeige beim Ein-/Ausschalten, Systemausfall und Batterie-Niedrigspannung
  • Batterietausch durch Anwender
 
Modelle CS24U12V-XL
Funktionen
Anwendungsbereich Innen
RoHS JA
Eingang
Spannungsbereich 85Vac – 264Vac (Universal Input)
Frequenzbereicht 47 – 70 Hz
Ausgang
Ausgangsspannung 12Vdc
Dauerlast 24W
Kurzzeitlast max. 24W
Batterie
Wartungsfreie Blei-Säure Akkumulatoren 12V 7.2AH
Intelligente Ladekontrolle Unit evaluates battery temperature and adjusts the charging cycle accordingly
Aufladezeit (typisch in Std.) 18
Austausch durch Anwender Ja, Hot Swappable
Warning Diagnostics
Audible Indicators Utility Failure, Low Battery
LED Indicators AC, Output, Battery
Management
Auto-Charge Yes
Communication Interface On Battery, Replace battery, Battery missing, Low Battery
Environment
Operating Temperature
Physical
Dimensions (cm) 8.9x11.4x15.9
Weight (kg) 3.3
 

Documentation

icon_document01 Handbuch