|
 |
 |
|
| |
|
| |
CyberShield wurde unter der Vorgabe entwickelt, um eine preiswerte, einfach zu installieren und zu gebrauchende Stromversorgung für Breitband- Kommunikationsgeräte der Telefonie, Wireless Local Loop (WLL), und Fiber To The Home (FTTH) bieten zu können. Die Geräte sind in der Lage, den Geräte- und Batteriestatus dem Provider zu übermitteln. CyberShield ist die besten und bedienungsfreundlichste Batteriegestützte Spannungsversorgung für Breitband-Kommunikation und Telefonie zuhause und im Büro!
Funktionen & Vorteile:
- Universelle Eingangsspannung
- Microprozessor basierende intelligente Steuerung
- Kommunications-Anschluss
- Erweiterebare Laufzeiten (optional)
- Kaltstart
- Summer zur Anzeige beim Ein-/Ausschalten, Systemausfall und Batterie-Niedrigspannung
- Batterietausch durch Anwender
|
|
|
| Modelle |
CS16U48V-8 |
| Funktionen |
| Anwendungsbereich |
Innen |
| RoHS |
JA |
| Eingang |
| Spannungsbereich |
85Vac – 264Vac (Universal Input) |
| Frequenzbereicht |
47 – 70 Hz |
| Ausgang |
| Ausgangsspannung |
12Vdc |
| Dauerlast |
16W |
| Kurzzeitlast max. |
16W |
| Batterie |
| Wartungsfreie Blei-Säure Akkumulatoren |
12V 8AH |
| Intelligente Ladekontrolle |
Unit evaluates battery temperature and adjusts the charging cycle accordingly |
| Aufladezeit (typisch in Std.) |
12 |
| Austausch durch Anwender |
Ja, Hot Swappable |
| Warning Diagnostics |
| Audible Indicators |
Utility Failure, Low Battery |
| LED Indicators |
AC, Output, Battery |
| Management |
| Auto-Charge |
Yes |
| Communication Interface |
On Battery, Replace battery, Battery missing, Low Battery |
| Environment |
| Operating Temperature |
|
| Physical |
| Dimensions (cm) |
8.9x15.9x11.4 |
| Weight (kg) |
3.3 |
|
| |
| |
 |
| |
| |
| |
|
|