|
|
 |
 |
|
| |
|
| |
Das Mobile Power Pack ist die ideale Entwicklung, um USB-gestützte Geräte, wie Mobiltelefone, MP3-Player, IPODs, PDAs, mobile Spielekonsolen oder Digitalkameras, aufzuladen. Laden Sie Ihre mobilen Geräte, oder versorgen Sie diese mit Strom und genießen Sie bis zu 55 Stunden Laufzeit zusätzlich für Ihre Geräte!
Funktionen & Vorteile:
- Versenkter Einschaltknopf, um versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Automatische Abschaltung, die Ihr CP-MBC vor einer Tiefentladung schützt.
- Kompakte High-Energy Lithium-Polymer Batterie.
- Langlebige wiederaufladbare Batterie mit bis zu 500 Ladezyklen.
|
|
|
| Modell |
CP-MBC |
| DC Eingang |
| Eingangsspannung |
5V +/- 5% |
| Stromversorgung |
Mitgeliefertes Netzteil oder PC USB Port |
| DC Ausgang |
| Ausgangsspannung im Batterie-Modus |
5V +/- 5% |
| Maximale Stromstärke im Batterie-Modus |
1.2A |
| Maximale Stromstärke am PC USB Port Ausgang |
500mA |
| Andere Merkmale |
| Einschaltung |
Orange LED |
| Kapazitätsanzeige |
Grüne LED |
| Größe (in mm) |
102 x 59 x13 |
| Gewicht (in g) |
92 |
| Environment |
Lagerung : -20℃ to 60℃(-4℉ to 140℉ )
Betrieb : 0℃ to 45℃(32℉ to 113℉ ) |
| Zulassungen |
FCC |
 |
| |
Software
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|