ProdukteZubehör & Mobile PowerMobile InverterCPS 150ESI-IT
Mobile Inverter
USB Chargers
USB HUB
Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
  Die CPS150ESI Inverter wandeln 12V DC Gleichstrom einer Fahrzeugbatterie in Standard 230V Wechselstrom um. Einfach den Stecker des Inverters Zigarettenanzünder (12Vdc) des Fahrzeuges stecken, oder die mitgelieferten Batterieklemmen gebrauchen. Und los geht’s. Ausgestattet mit einem 230V Ausgang, ist der CPS150ESI für den Gebrauch in Fahr~ und Flugzeugen entwickelt. Darüber hinaus ist es mit einem USB-Stromversorgungsanschluss für Mobiltelefone, MP3-Player und Digitalkameras ausgestattet. Die Sicherungsfunktionen des Gerätes schützen es die ganze Zeit vom Starten des Fahrzeuges bis zu dessen Abschaltung. Mit dem Universal 2-in-1 Auto/Airline Stecker nutzen Sie den Inverter im Auto, im Flugzeug oder auf Ihrem Boot. Es eignet sich unterwegs hervorragend für Ihre elektronischen Geräte, kleine elektrische Verbraucher und Werkzeuge, wie auch Notausrüstungen.

 

Funtkionen & Vorteile:

  • Ein kompaktes Leichtgewicht
  • Betriebszustands-LED
  • Verdrehungsfreie 36” Zuleitung
  • 12V DC Zigaretten-Anzünder-Stecker mit eingebautem Stecker für Flugzeuge
  • Passt in alle herkömmlichen Fahrzeug-Zigaretten-Anzünder
  • Eingebauter Spannungsschutz bei Anlassen und Abschalten des Motors
  • Aautomatische Abschaltung bei einer Fahrzeugbatterie-Spannung von nur 10.5 Volt und darunter
  • Eingebauter Trennschalter für den gleichzeitigen Betrieb von Gleich- und Wechselstrom-Endgeräten
  • Zum gleichzeitigen Betreiben eines Wechselstrom-Endgerätes und Aufladung eines Handys z.B.
  • Automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
 
Modell CPS 150ESI-IT
Leistung (in Watt) 150W
Eingang
Spannung (nominal) 12Vdc
Eingangspannungsbereich 10.5 - 15.5Vdc
Ausgang
Spannung (nominal) 230Vdc ± 5%
Gleichstrom 12Vdc (Zigaretten-Anzünder-Buchse)
Frequenz 50Hz +/- 3%
Dauerlast 120W
Kurzzeitige Überlast 200W
Schutzvorrichtungen
Überlastschutz Ja
Überhitzungsschutz Automatische Abschaltung bei überhöhter Temperatur
Kühlung Hitzeableitung durch das Gehäuse und Lüfter
Aufmaße
Größe (in mm) 132 x 74 x 22
Gewicht (in kg) 0.14
 

Dokumentation

   
   
 

 
 

Software