ProdukteZubehör & Mobile PowerMobile InverterCPS140UPE
Mobile Inverter
USB Chargers
USB HUB
Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
  Compact DC-to-AC inverter, provides safe, economical and convenient mobile power source, transferring your vehicles 12V power to your laptop and accessories. This is an outstanding power solution designed to fit all standard cupholder. On-the-road AC power to go.

 

Funtkionen & Vorteile:

  • Ein kompaktes Leichtgewicht
  • Betriebszustands-LED
  • Verdrehungsfreie 36” Zuleitung
  • 12V DC Zigaretten-Anzünder-Stecker mit eingebautem Stecker für Flugzeuge
  • Passt in alle herkömmlichen Fahrzeug-Zigaretten-Anzünder
  • Eingebauter Spannungsschutz bei Anlassen und Abschalten des Motors
  • Aautomatische Abschaltung bei einer Fahrzeugbatterie-Spannung von nur 10.5 Volt und darunter
  • Eingebauter Trennschalter für den gleichzeitigen Betrieb von Gleich- und Wechselstrom-Endgeräten
  • Zum gleichzeitigen Betreiben eines Wechselstrom-Endgerätes und Aufladung eines Handys z.B.
  • Automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
 
Modell CPS 140UPE
Leistung (in Watt) 140W
Eingang
Spannung (nominal) 12V Gleichstrom
Eingangspannungsbereich 10.5 - 15.5V Gleichstrom
Ausgang
Spannung (nominal) 230Vac ± 10%
Gleichstrom 12Vdc (Zigaretten-Anzünder-Buchse)
Frequenz 50Hz +/- 3%
Dauerlast 140W
Kurzzeitige Überlast 270W
Schutzvorrichtungen
Überlastschutz Ja
Überhitzungsschutz Automatische Abschaltung bei 65.5℃ und höher
Batteriespannungsüberwachung Schlägt an, wenn die Batteriespannung unter 11,5 V fällt
Akustischer Alarm Überhitzung, Überladung: Langes Piepen
Kühlung Wärmeabführendes Gehäuse / eingebauter Lüfter
Aufmaße
Größe (in cm) 15 x 5.7x 7
Gewicht (in kg) 0.55
 

Documentation

   
   
 

 
 

Software