CPS 140UPE The ACMobile 140UPE converts 12V battery power to standard AC "Plug-In" power - up to 140 watts! The AC Mobile Power is the perfect solution for powering mobile electronics anywhere a 12V power source is available. It features a 2-in-1 auto / airline connector, so now you can power your laptops, cell phones, PDAs, video game consoles, portable DVD players, and digital cameras on the road or on an airplane!
CPS 150ESI-IT
Die CPS150ESI Inverter wandeln 12V DC Gleichstrom einer Fahrzeugbatterie in Standard 230V Wechselstrom um. Einfach den Stecker des Inverters Zigarettenanzünder (12Vdc) des Fahrzeuges stecken, oder die mitgelieferten Batterieklemmen gebrauchen. Und los geht’s...
CPS 150ESI-GR
Die CPS150ESI Inverter wandeln 12V DC Gleichstrom einer Fahrzeugbatterie in Standard 230V Wechselstrom um. Einfach den Stecker des Inverters Zigarettenanzünder (12Vdc) des Fahrzeuges stecken, oder die mitgelieferten Batterieklemmen gebrauchen. Und los geht’s...