ProdukteZubehör & Mobile PowerUSB HUBCPH743P
Mobile Inverter
USB Chargers
USB HUB
Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
  Die neuen von CyberPower entwickelten USB-Geräte ermöglichen den einfachen Anschluss und das siumultane Betreiben mehrerer USB-Endgeräte.

 

Funktionen und Vorteile :

  •  USB 1.1(CP H411) / 2.0
  •  Untertützt 480 / 12 / 1.5 Mbps Datentransferrate
  •  Unterstützt bis 127 “Hi-speed” Geräte
  •  Unterstützt gleichzeitig USB 2.0 und USB 1.1 Geräte
  •  LEDs zur Anzeige der Port-Aktivitäten
  •  Plug & Play Ports
  •  Last-Kontrolle und -Schutz
  •  FCC / CE / USB 2.0-IF / Microsoft Windows zertifiziert
 
Modell CPH743P
Modellname USB 2.0/Firewire 7 Port Combo Hub
LEDs    Power  1(USB Power Indicator), 1(Firewire Power Indicator)
Port Status 0
Power Mode Self-Power
Gehäuse Kunststoff
Größe (L x B x H in cm) 5.8 x 10.2 x 2.1
Netzteil 5V 2.6Amp
Betriebssysteme Windows 98 / 98SE/ 2000/ ME / XP, Mac OS 8.6 / 9.x / 10.1 oder höher
 

Documentation

 
 

Software