ProdukteZubehör & Mobile PowerUSB HUBCPH320AP
Mobile Inverter
USB Chargers
USB HUB
Kabel
 
 
 
 
 
 
 
 
    Product Photos
 
  CyberPower USB Power Port ist perfekt designed für den Gebrauch mit Ihrem iPod/iPhone. Mit der Ladestation und dem 3-fach USB Anschluss können Sie problemlos Ihren iPod/iPhone aufladen und einfach weitere USB-Geräte anschliessen. Der Power Port ist ein Alles-In-Einem-Design sowohl für Ihr iPod/iPhone, wie auch weiteren USB-Geräten, damit Sie auf Ihrem Schreibtisch wieder Platz gewinnen. Sie könne ganz einfach Ihren iPod, digitale Kamera, externe Laufwerke Speicherkartenleser oder andere USB-Geräte an Ihren Computer anschließen. The Power Port ist für Ihr iPod/iPhone-Model hervorragend geeignet und zertifiziert, um den Apple Standards gerecht zu warden.

 

Eigenschaften & Vorteile :

  • Geeignet für iPod/iPhone
  • USB 2.0 Datentransfer bis zu 480 Mbps
  • Einfache Plug-and-Play Installation
  • Für alle gängigen USB 2.0 und USB 1.1 Geräte
  • Kompaktes und raumsparendes Design
 
Modell CP-H320AP
USB Anschluss Downstream USB Type A Female x 3
Upstream MINI(B)TYPE x 1
Apple Ladeanschluss iPod Anschluss (male)
FireWire Anschluss Nein
LEDs Strom Nein
Port Status Nein
Betriebs Modus Self-Power
PTC Sicherung 2A X 1
Ausgangsspannung(pro Port) +5 VDC  
Ausgansstrom (pro Port) 2A(max)
Betriebs-Temperature 5℃ ~ 40℃
Lagerungs-Temperatur -20℃ ~ 60℃
Feuchtigkeit 0-80%RH nicht kondensierend
Material Plastik
Gewicht(g) 128.4
Dimensionen (TxBxH)(cm) 9.09*5.02*2.74
Leistung DC 5V , 2.1Amp
 

Documentation

 
 

Software