| |
CyberPower Inverter/Notstrom-System (EPS) nutzt die “State-Of-The-Art” Microkontroller-Technologie um Ihre Beleuchtung, Generatoren, Heizungen, Kühlschränke, Motore, und andere Geräte mit Strom zu versorgen wenn die normale Versorgung ausfällt. Der Strom mit reiner Sinuswelle gepaart mit enstellbarem AVR liefert Stabilität bei jeder Form des Stromversorgung, um Strom für die verschiedensten Geräte bereitzustellen. Auf der großen LCD-Anzeige kann die angeschlossene Last, der Batterieladezustand, die Spannung und andere wichtige Informationen per Taster angezeigt werden. Es ist nicht nur die beste Alternative zu einem herkömmlichen Generator, sondern kann auch als USV für Ihren Rechner oder andere sensible Geräte Verwendung finden.
Eigenschaften & Vorteile:
- Geräusch-, Treibstofflos und wartungsfrei
- Hoher Ladestrom für ein bis zu 5-fach schnelleres Wiederaufladen
- Bypass-Mode, um nur die Batterien zu laden.
- Generator kompatibel für längere Laufzeiten
- Unbergrenzte Batterieerweiterungsmöglichkeit für verlängerte Nutzung
- Automatische USV-Funktion und Umschaltung
- Kostengünstige Gleichspannungsquelle - mind. 4 x12V Batterien erforderlich
- Automatische Spannungsregulierung(AVR)
- Brownout- und Überspannungsschutz
- Kompakte und leichte Aufmaße
- Verpolungsschutz
- Manueller Schalter
- Laufräder und Tragegriffe
- Kommunikationsfähig
|
|