| Modell |
CPS1000E |
| Kapazität ( VA / Watts) |
1000VA / 700W |
| Betriebstechnik |
AVR (Double Boost&Single Buck) |
| Eingang |
| Spannungsbereich |
140Vac – 300Vac |
| Frequenzbereich |
50Hz / 60Hz +/- 5Hz(auto sensing) |
| Gleichstromeingang |
12V |
| Batterie-Pack Erweiterung |
Ja |
| Wechselstrom-Ausgang |
| Anzahl der Phasen |
Einzelphase |
| On Battery Output Voltage |
Pure SineWave** at 220Vac +/- 5% |
| Frequenzbereich im Batterie.Modus |
50 / 60 Hz +/- 1% |
| Überspannungsschutz |
bis zu 400V |
| Überlastschutz* |
Im Normal-Modus: Stromunterbrecher / Im Batteri-Modus: Interne Strombegrenzung |
| Schaltzeit |
< 10 ms |
| Ladestrom |
15 Ampere |
| Manueller Schalter für |
Bypass |
| Steckdosen* |
(2)UK Steckdosen |
| Überspannungsschutz und Filter |
| Blitz-/Überspannungsschutz |
Ja |
| Status Anzeigen |
| Anzeigen |
Eingeschaltet |
| Akustische Alarms |
Batterie-Modus, Niedrige Batterie-Ladung, Überlast |
| Multi-functions LCD Anzeige |
Ja |
| Kommunication |
| PowerPanel® Software |
Ja |
| Aufmaße |
| Dimensionen (cm) |
15.3x20.8x24.1 |
| Gewicht (in kg) |
8.2 |
| Laufräder |
- |
| Management |
| Anschlussmöglichkeiten |
- |
| SNMP/HTTP geeignet |
- |
** 0~40% LAST Reine Sinuswelle; 40~100% LOAD Trapezförmige Welle