Technische Daten
Uberspannungsschutz Notebook / PC
Modell
CPS 500NBP
Eingang
Spannungsbereich
100Vac - 240Vac
Frequenzbereich
50 / 60 Hz
Uberspannungsschutz und Filterung
Uberspannungsschutz
500 Joules
EMI / RFI Storungsfilter
Ja
Phone / Fax / Network Protection
RJ11 / RJ45 ( Ein Eingang / Ein Ausgang )
LED Anzeigen
Uberspannung
Ja
Power
Ja
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (cm)
13.5 x 4.5 x 3.6
Gewicht (kg)
0.44