Home
Produkte überblick
Wo man kauft
Software Download
Kontakt
   
   
 
Standby USV (VFD) / UtilityTower Serie
 
Die USV-Serie "Utility Tower" schützt Ihre PCs sowie Telefon/Netzwerk gegen Überspannungen und Stromausfälle. Die mitgelieferte Management-Software PowerPanel® erleichtert die Überprüfung des Zustandes der USV mittels eines Ereignis-Protokolls und einer Abschaltungsinformation. Während des Stromausfalls wandelt die USV die in der Batterie geladene Energie in Strom für die Versorgung Ihres PC und stellt Ihnen ausreichend Zeit für die automatische Schließung offener Dateien und ein sicheres Herunterfahren zur Verfügung. Die Serie Utility Tower ist eine der kostengünstigsten und elegantesten USV-Lösungen auf dem Markt.

350VA~750VA
Anwendung:
  ‧SOHO
System Pufferzeit:15-40 min.
Eigenschaften und Vorteile:
1.Standby USV
2.Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung
3.Power Management Software inklusive
4.EMI, RFI, Überspannungs- und Blitzschutz
5.Eingebauter Schutz für die Telefon / Fax / Modem und DSL / Netzwerk Leitungen
6.Benutzerseitig austauschbare Batterien (nur für UP500E/UP750E)
7.Geplantes Herunterfahren / Auto Restart / Auto-Aufladung
8.Kompaktes Design mit starkem Stromausgang
9.Garantie für angeschlossene Geräte bis zu 25,000 Euro
 

Siehe Photo

  1. Netzschalter Ein/Aus
  2. Power On Anzeige
  3. Batteriebetrieb Anzeige
  4. Anschlussdosen mit dem Backup von Batterien und dem Überspannungsschutz
  5. Anschlussdosen mit dem Überspannungsschutz
  6. Serieller Port für PC
  7. Anschlusse für Schutz vom Telefon / Fax / Modem und Netzwerk
  8. Stromversorgungsanschluss für Wechselstrom
 
Technische Daten