Home
Produkte überblick
Wo man kauft
Software Download
Kontakt
   
   
 
Stromverteilungeinheit / Cyberswitch
 
CyberSwitch ist ein zentraler Stromverteiler mit einer Fernumschaltung der individuellen Steckdosen für die Verwaltung mehrerer Netzwerkgeräte. Diese Technologie-Art erlaubt den Netzwerk-Administratoren eine einfache Möglichkeit, den Wechselstrom für die Versorgung verschiedener angeschlossener Geräte, wie Server, Hubs, Router, Modems, Telefonanlagen u. ä. zu steuern.

Eigenschaften und Vorteile:
1.Unterstützung für Protokolle TCP/IP, DHCP, SNMP, HTTP
2.Lokale AN/AUS Steuerung jeder Steckdose und AN/AUS Gerätefernsteuerung
3. LAN-Anschlussmöglichkeit
4. Sichere Abschaltung und System-Neustart mithilfe der CyberPower Software
5.Benutzerschnittstelle mit einem Web-Browser fürs Management
6.Daisy Chaining (In-Reiheschaltung) für die Verbindung mehrerer CyberSwith Geräte als Clients
7.EMI/RFI Filterung, eingebaute Überspannungs- und Spannungsspitzenunterdrückung
8.LED Anzeigen
9.Erfüllung der Sicherheitsanforderungen
 
 
Technische Daten