Technische Daten
Paragon Series
Model
OL1000TEXL
OL1000EXL-M
OL2000TEXL
OL2000EXL-M
OL3000TEXL
OL3000EXL-M
OL6000TEXL
OL6000EXL-M
OL10KTEXL
OL10KEXL-M
    Leistung (VA/W)
1000/700
1000/700
2000/1400
2000/1400
3000/2100
3000/2100
6000/4200
6000/4200
10000/7000
10000/7000
    Betriebstechnik
Durchgang mit Zweifach-Umwandlung (True On-Line)
AC Eingangsseitig
    Anzahl der Phasen
Einphasig (1ψ2W+G)
    Spannungsbereich
115Vac ~ 300Vac (in Abhängigkeit zum Ladezustand in %)
176Vac ~ 276Vac
    Frequenzbereich
46 Hz ~ 54 Hz ( 50Hz ) / 56Hz ~ 64Hz ( 60 Hz )
    Eingangsleistungs-Faktor
≧0.95 @ nominelle Eingangsspannung und RCD Vollladung
≧0.97@ Vollladung
AC Ausgangsseitig
    Anzahl der Phasen
Single Phase (1ψ2W+G)
    Nennspannung
200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac
220 / 230 / 240 Vac
    Spannungsregulation
± 2%
± 1%
    Spannung T.H.D
≦ 3 % @ lineare Vollladung
≦ 6 % @ nicht-lineare Vollladung
≦ 4 % @ lineare Vollladung
≦ 7 % @ nicht-lineare Vollladung
≦ 4 % @ lineare Vollladung
≦ 8 % @ nicht-lineare Vollladung
    Ladungsspitzenfaktor
3:1
    Frequenzregelung
50Hz / 60Hz ± 0.2Hz (Battery Mode)
    Wirkungsgrad
85 % @ AC Betriebsart
83 % @ Batterie Betriebsart
85 % @ AC Betriebsart
83 % @ Battery Betriebsart
>85%
    Überladungskapazität
108%~150%: Piepsen/0.5s, Fehler nach 30s, Auto-Wiederherstellung;
>150%: Fehler nach 300ms, Auto-Wiederherstellung; @ 160v≤UIN≤286V; 
Bei UIN≤160V Ladungsabbau. Die Ladung sollte weniger als 80% betragen.
105%~130%: Unschaltung nach 10 min.,
>130%: Umschaltung nach 1s, Herunterfahren nach 1 min.
    Umschaltzeit AC nach DC
0 ms (Zero Transfer)
Inv. zu Bypass
2.5 ms ( Typical )
0 ms (Zero Transfer)
    Anschlussbuchsen
     (ausgangsseitig)
 
(4) IEC 320 C13
(6) IEC 320 C13
(4) IEC 320 C13 +Terminal
(4) IEC 320 C13
+ Terminal
Terminal
    Überladungsschutz
Stromkreis-Unterbrecher
Überspannungsschutz und Filter
    Blitz- /
     Überspannungsschutz
Ja
    Netzwerk / Telfon / Fax
    / Modem Überspannungss.
RJ45 ( 1 x Ein / 1 x Aus )
Nicht vorhanden
Batterie
    Spannung×Kapazität×Anzahl
12V×7.2AH×3
12V×7.2AH×8
12V×7.2AH×8
12V×7.2AH×203
12V×9AH×20
    Betriebszeit (Voll-Last)
>5min
abhängig von der Kapazität der externen Batterien
>9min
abhängig von der Kapazität der externen Batterien
>5min
abhängig von der Kapazität der externen Batterien
>8min
abhängig von der Kapazität der externen Batterien
>5min
abhängig von der Kapazität der externen Batterien
    Wiederaufladezeit
5 Std. bis 90%
5 Std. bis 90%
5 Std. bis 90%
7 Std. bis 90%
9 Std. bis 90%
    Ladestrom (max.)
1A
8A
1A
8A
1A
8A
1.5A
4.2A / 3.2A  (b.Eingangssp.:
201 ~ 276Vac / 176 ~ 200Vac )
2A
4.2A
    Batterie-Spannung
36 Vdc
96 Vdc
240Vdc
    Batterie Typ
Wartungsfreie Blei-Säure-Akkus, versiegelt.
Steuerung
    Schnittstellen
RS-232 / USB (optional)
    Remote Control
AS 400 Interface (optional)
    SNMP Capability
SNMP Interface (optional)
    Vorschriften
    Sicherheit
EN62040-1-1:2003 & IEC60950-1:2001; EN 61000-3-2 Stromfluss, EN 61000-3-3 Spannungsschwankungen
    EMI / RFI
EN 50091-2 Klasse B
EN50091-2 Nennstrombegrenzung oberhalb 25A
    EMS
EN 61000-4-2 ESD level 4, EN 61000-4-3 RS level 3, EN 61000-4-4 EFT level 4,
EN 61000-4-5 SURGE level 4 IEC 1000-2-2 LFS 10Vrms, 140 ~ 360Hz Waveform
    Zertifizierung
CE
Betriebsbereich
    Temperatur
0 ~ 40°C
    Relative Luftfeuchtigkeit
20 ~ 90 % nicht kondensierend
    Altitude
5,000 ft ( 1,500m ), 0 ~ 40°C / 10,000 ft ( 3,000m ), 0 ~ 35°C
    Betriebsgeräusch
< 45 dBA @1m
< 50 dBA @1m
< 55 dBA @1m
Maße und Gewichte
    Abmessung (cm)
14.5×40.0×22.0
19.5×45.5×33.0
26.0x57.0x71.7
    Gewicht (kg)
13
7
32.2
14.5
33
16
90
35
93
38

 

BATTERY PACK
Model
OL1KTB
OL2K/3KTB
OL6KTB
OL10KTB
    Kompatibel
OL1000TE
OL2000TE / OL3000TE
OL6000TE
OL10KTE
    Batterie-Spannung
36V
96V
240V
240V
    Spannung×Kapazität×Anzahl
12Vx7.2AHx6
( 2 Linien mit 3 in Reihe )
12Vx7.2Ahx16
( 2 Linien mit 8 in Reihe )
12Vx7.2Ahx40
( 2 Linien mit 20 in Reihe )
12Vx7.2Ahx40
( 2 Linien mit 20 in Reihe )
    Abmessung (cm)
14.5×40.0×22.0
19.5×45.5×33.0
26.0x57.0x71.7
26.0x57.0x71.7
    Gewicht (kg)
20.5
51
133
133