|
Management / SNMP Card |
| |
 |
Die SNMP/HTTP Netzwerk-Lösung ist jederzeit die einfachste und komfortabelste Lösung für eine Fernüberwachung, ein Fernmanagement und eine Fernsteuerung Ihrer USV mithilfe eines Internetbrowsers.
|
|
Eigenschaften und Vorteile: |
| 1.USV-Überwachung in Realzeit |
| 2.Fernmanagement und Konfiguration der USV über Webbrowser oder NMS |
| 3.Unterstützte Protokolle: TCP/IP, UDP, SNMP, HTTP |
| 4.Automatische Benachrichtigung über Ereignisse über SNMP-Trap |
| 5.Flexible Einstellungen der Ereignis-Aktionen |
6.Automatisches Herunterfahren für den Schutz vor Datenverlust der Server/Workstations beim
Stromausfall |
| 7.Fern- und Zeitgesteuertes Herunterfahren/Neustart/Restart der USV |
| 8.Ereignis-Protokollierung für die Verfolgung des Betriebablaufs der USV |
| 9.Ausgestattet mit der SNMP-MIB |
| 10.Kompatibel mit 10 MBit/s Fast Ethernet |
| 11.Schnelle Installation und benutzerfreundliche Schnittstelle |
| 12.Ausgestattet mit dem Sicherheitsmanagement |
|
| |
|
CyberPower Viewer: |
Mithilfe eines Webbrowsers können Sie auf die USV zugreifen und diese in Realzeit steuern und überwachen. Eine einfach zu bedienende Schnittstelle wird Sie durch folgende Hauptmenüpunkte führen.
- Monitor
Eine zusammenfassende Tabelle für die Anzeige der Produktinformationen und des aktuellen Status Ihrer USV inklusive Spannung/Frequenz, Last, Batterie-Kapazität, Temperatur usw.
- Control
Hier können Sie den grundlegenden Betrieb Ihrer USV fernsteuern. Mit einem Tastendruck können Sie folgende Befehle an die USV übertragen: Die Selbstdiagnostik, der Batterietest, der Übergang in den Schlafmodus, die Stummschaltung des Summers, Restart und eine zeitplanmäßige Stromein- und Abschaltung täglich, wöchentlich oder speziell.
- Netzwerk
Definition des NMS zum SNMP-Zugriff oder Empfang von Traps.
- Event
Die Auflistung der Ereignisse im Stromnetz und die Definition der korrespondierenden Ereignis-Aktionen der USV aufgrund deren Schwere-Abstufung.
|
| |
|
| |
PowerPanel Shutdown Service |
Für die Benutzung der nachfolgenden zusätzlichen Funktionen muss auf den durch USV geschützten Server/Workstations PowerPanel Shutdown Service installiert werden.
- USV Status-Benachrichtigung
Definiert die Empfänger der Ereignis-Benachrichtigungen, die in der gleichen Domäne sind, wie die geschützten Server/Workstations.
- Sicheres Herunterfahren
Konfiguriert ordnungsgemäßes Herunterfahren der geschützten Server/Workstations.
- Benutzer-programmierbare Befehlsdatei
In der Sektion /Ereignis Aktion/ können Sie jetzt Ihre eigene Befehlsdatei zur Ausführung einer spezifischen Aktion hinzufügen.
|
| |
|
|
| |
|