Die PowerPanel® Plus Software wurde für die Benutzung unter Windows 95/98/ME/NT/2000/XP entwickelt. Die Software0 funktioniert in Verbindung mit unseren USVs, und gewährleistet einen vollen Schutz Ihrer wertvollen Computersysteme, Anwendungen und Daten..
PowerPanel® Plus ist mit einer Eigenschaft wie Geplantes Herunterfahren ausgestattet, die sowohl eine automatische Speicherung und Schließung offener Dateien mit dem darauf folgenden Herunterfahren des Computers zu der von dem Benutzer eingestellten Zeit als auch dessen späteren Neustart in der von dem Benutzer eingestellten Zeit ermöglicht. Die Benutzung dieser Eigenschaft ist optional und ist nicht erforderlich, wenn das Herunterfahren beim Stromausfall vorkommt. Diese Software zeigt folgende Parameter an: Die Eingangs- und die Ausgangsspannung, die ungefähre Pufferzeit, die Frequenz und die Gerätetemperatur. Für alle CyberPower USV’s ist PowerPanel® Plus frei erhältlich.