Technische Daten
Value Serie
Modell
Value1200
Value1500
Value2200
    Kapazitat (VA/Watts)
1200VA / 720W
1500VA / 900W
2200VA / 1320W
Eingang
    Spannungsbereich
160Vac - 270Vac
    Frequenzbereich
45~65 Hz (automatisch)
Ausgang
    Batterieausgangsspannung
Reine Sinuswelle bei 230Vac +/- 10%
    Batterieausgangsfrequenz
50Hz / 60 Hz
    Transferzeit (typisch)
4ms
    Uberlastungsschutz
Ausgangsseitig: Sicherung - Batterie: Interne Strombegrenzung
Mase und Gewichte
    Anzahl der Steckdosen
6
    Abmessungen (TxBxH) in cm
32.6cm(T)*14cm(B)*18cm(H)
    Gewicht (kg)
12.7 kg
14.0 kg
15.1 kg
Batterien
    VersiegeltewartungsfreieBlei-
    Saurebatterien
12V / 7Ah x2
12V / 8.5Ah x2
12V / 9Ah x2
    Ladezeit (typisch)
8 Std.
Anzeigen und Alarme
    Anzeigen
Eingeschaltet / Batterienutzung
    Akkustische Alarme
Batterienutzung, Niedrige Batterieladung, Uberlastung
Betriebsbereich
   Temperatur
0°C bis 40°C
   Relative Luftfeuchtigkeit
0 to 95% nicht kondensierend
Software und Schnittstellen
    PowerPanel® Personal
    Edition Software
Windows 98/ME/2000/NT/XP/VISTA
Management
    Automatisches Aufladen
Ja
    Automatischer Neustart
Ja
    USB-Anschluss
Ja