Home
Produkte überblick
Wo man kauft
Software Download
Kontakt
   
   
 
Line-Interactive (VI) USV / Value Serie
 

Eine USV der Value Serie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) ist die beste Lösung, um Sie zuhause oder im Büro mit sicherer und stabiler Leistung zu versorgen. Eine Value Serie USV ist mit vielen verschiedene Betriebssystemen kompatibel und wird mit Treibern für Microsoft Windows 98/Me/2000/NT/XP/Vista ausgeliefert. Die Management Software PowerPanel® Personal Edition, auch für den USB-Anschluss, zeigt die Vielseitigkeit einer USV wie z.B. Spannungszustand, geregeltes Herunterfahren des Systems, Ladezustand der Batterien, verbleibende Batterielaufzeit, Batteriestatus, etc.

Value Serie USV ist Ihre beste Spannungsversorgung und eine höchst kostengünstige und zuverlässige USV.

1200VA~2200VA
Anwendung:
  ‧Zuhause and Home-Office
  ‧Kleinbüros


Eigenschaften und Vorteile:
1.Netz-Parallel-Betriebs USV (line-interactive)
2.Automatische Spannungsregler (AVR)
3.Power-Management Software im Lieferumfang
4.Auto-Shutdown Software
5.USB- & Serielle-Anschlüsse
6.Kompakte Bauform mit größtmöglicher Ausgangsleistung
7. Anlagenversicherungsschutz bis zu 25000 Euro
 

Bildansichten

  1. LCD Bildschirm
  2. Netzschalter
  3. LCD Funktions-Auswahl Taster
  4. Serieller PC-Anschluss
  5. USB PC-Anschluss
  6. Telefon~ und Datenleitung
  7. Geräteanschlüsse
  8. Eingangssicherung
  9. Eingang Netzspannung
 
Technische Daten