Professional Rack Mount Serie |
| Modell |
|
|
|
| Kapazitat (VA/Watts) |
1500VA / 1000W |
2200VA / 1600W |
3000VA / 2200W |
| Eingang |
| Spannungsbereich |
170Vac - 280Vac |
| Frequenzbereich |
50Hz / 60 Hz +/- 3% |
| Ausgang |
| Batterieausgangsspannung |
Reine Sinuswelle bei 230Vac +/- 5% |
| Batterieausgangsfrequenz |
50Hz / 60 Hz +/- 1% |
| Transferzeit (typisch) |
4ms |
| Uberlastungsschutz |
Am Gerat : Sicherung; auf der Batterie : Interne Strombegrenzung |
| Uberspannungsschutz und Filterung |
| Blitzschutz/Uberspannungsschutz |
Ja |
Internet vorbereitet (Schutz fur
DSL/Phone/FAX/Modem) |
RJ11/RJ45 (Ein Eingang/Ein Ausgang) |
| Anschlusse, Abmessungen und Gewicht |
| Anzahl der USV-Anschlusse |
6 |
5 |
| Abmessungen (cm) |
2U Rack, 43.3 x 8.8 x 38.8 |
2U Rack x2 |
| Gewicht (kg) |
26.4 |
32.1 |
55.5 |
| Batterien |
VersiegeltewartungsfreieBlei-
Saurebatterien |
12V 7AH x 4 |
12V 9AH x 4 |
12V 7AH x 8 |
| Benutzerseitig austauschbar |
Ja |
Ja |
Nein |
| Ladezeit (typisch) |
8 Std. |
| Warn- und Diagnostikanzeigen |
| Anzeigen |
Power On, Batteriebenutzung, AVR, Lasthohe, Batteriezustand, Bust, Buck |
| Akustische Alarmanzeigen |
Batteriebenutzung, Geringe Batterieleistung, Uberlastung |
| Kommunikation |
Power Panel® Business Edition
Software |
Windows 98/ME/NT/2000/XP, Server 2003 |
| Management |
| Selbsttest |
Manueller Selbsttest |
| Auto-Aufladung |
Ja |
| Auto-Restart |
Ja |
| USB |
Nein |
| SNMP |
Optional |