Home
Produkte überblick
Wo man kauft
Software Download
Kontakt
   
   
 
Line-Interactive (VI) USV / Professional Rack Mount Serie
 
Die USVs der Serie „Professional Rack Mount“ sind leistungsfähige USVs für den professionellen Einsatz im Bereich Server, Netzwerkgeräte, Telekommunikationssysteme und andere wichtige Anwendungen im 19"-Format. Mithilfe der AVR-Technologie kann der Wechselstromeingang stabilisiert werden, um eine Stromunterbrechung zu vermeiden. Der Sinuswellen-Ausgang gewährleistet Kompatibilität mit nahezu allen auftretenden Lasten. Mit der mitgelieferten Management Software können Sie Ihre USV mithilfe einer SNMP/HTTP Schnittstellenkarte fern überwachen. Die USVs der Professional Rack Serie liefern Ihnen einen „sauberen“ und konsistenten Strom. Die Professional Rack Mount Serie ist sehr zuverlässig und für den professionellen Einsatz für die 19“- Schrankmontage vorgesehen. Entwickelt für Unternehmen und Industriebetriebe die höchste Qualitätsansprüche an Ihre Stromversorgung stellen.
1500VA~3000VA
Anwendung:
  ‧Mittlere Unternehmen
  ‧Unternehmens-Datenzentren

  ‧Netzwerkbereich, Server, Workstations
  ‧Industrie-Anlagen
System Pufferzeit:100-200 min.
Eigenschaften und Vorteile:
1.Ausgang mit reiner Sinus-Welle
2.Mehrfache Ausgänge für mehrere Server
3.Mehrfache Kommunikationsschnittstellen
4.Automatische Spannungsregelung (AVR)
5.Programmierbarer Unter- und Überspannungsschutz
6.Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung
7.EMI, RFI, Überspannungs- und Blitzspitzenschutz
8.Eingebauter Schutz für Telefon / Fax / Modem und DSL / Netzwerk Leitungen
9.Power Management Software im Lieferumfang
10.Geplantes Herunterfahren / Auto Restart / Auto-Aufladung
11.Austauschbare Batterien (Ausgenommen PR3000E)
12.Schnittstellenkarte für SNMP / HTTP
13.Garantie für angeschlossene Geräte bis zu 50,000 Euro
 

Siehe Photo

  1. Netzschalter
  2. Selbsttest / Stummschaltung
  3. Batterie / Laststärkeanzeige
  4. Power On Anzeige
  5. Batteriebetrieb Anzeige
  6. AVR Anzeige
  7. Anschlussdosen mit dem Backup von Batterien und Überspannungsschutz
  8. Überlastschalter
  9. Individuelle Backup-Versorgung für kritische Lasten
  10. Zwei serielle Ports für Anschluss von 2 Servern oder PC’s
  11. Anschlusse für Schutz vom Telefon / Fax / Modem und Netzwerk
 
Technische Daten