Office Tower Serie |
| Modell |
|
|
|
| Kapazitat (VA) |
350VA / 500VA |
500VA/550VA/750VA |
1000VA / 1500VA |
| Kapazitat (Watt) |
200W / 300W |
300W/330W/450W |
700W / 900W |
| Eingang |
| Spannungsbereich |
185Vac- 270Vac |
| Frequenzbereich |
47 – 63 Hz |
| Ausgang |
| Batterieausgangsspannung |
SimulierteSinuswelle bei 230 Vac +/- 5% |
| Batterieausgangsfrequenz |
50Hz / 60 Hz +/- 1% |
| Transferzeit (typisch) |
4ms |
| Uberlastungsschutz |
Am Gerat : Sicherung; auf der Batterie : Interne Strombegrenzung |
| Uberspannungsschutz und Filterung |
| Blitzschutz/Uberspannungsschutz |
Ja |
| Schutz fur DSL/Phone/FAX/Modem |
RJ11/RJ45 (Ein Eingang/Ein Ausgang) |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (TxBxH) in cm |
23.8 x 8.0 x 13.7 |
28.3 x 9.1 x 16.4 |
30.9 x 14.1 x 18.4 |
| Gewicht in kg |
4.6 / 5.3 |
6.5 / 6.5 / 7.6 |
12.3 / 14.2 |
| Batterien |
VersiegeltewartungsfreieBlei-
Saurebatterien |
12V 4.5AH x1 /
12V 4.5AH x1 |
12V 7.2AH x1 /
12V 7.2AH x1 /
12V 9AH x1 |
12V 7.2AH x2 /
12V 9AH x2 |
| Benutzerseitig austauschbar |
Ja |
| Ladezeit (typisch) |
8 Std. |
| Warn- und Diagnostikanzeigen |
| Anzeigen |
Power On, Batteriebenutzung, AVR-Bust, AVR-Buck |
| Akustische Alarmanzeigen |
Batteriebenutzung, Geringe Batterieleistung, Uberlastung |
| Kommunikation |
| Software PowerPanel® Plus |
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Sever 2003 |
| Management |
| Selbsttest |
Ja |
| Auto-Aufladung |
Ja |
| Auto-Restart |
Ja |
| USB |
Nein |
Nein |
Ja |
| SNMP/HTTP Netzwerk |
Optional |