|
Line-Interactive (VI) USV / Office Tower Serie |
| |
 |
Die USV-Serie Office Tower mit automatischer Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulator = AVR) wurde entwickelt, um sensitive elektronische Geräte mit einer stabilen und „sauberen“ Spannung zu versorgen. Diese USV-Serie ist kompatibel mit allen Operationssystemen, inklusive Microsoft Windows ME/2000/XP/Server2003, and Linux. Die dazugehörige Management Software „PowerPanel® Plus“ zeigt die Vielseitigkeit der USV an, wie die Kontrolle von Eingangs-/Ausgangsspannung, Selbsttest, gesteuertes Herunterfahren des angeschlossenen Rechners, Zeit bis zum Herunterfahren usw. Die USV-Serie „Office Tower“ ist eine der zuverlässigsten und funktionsreichen USV’s auf dem Markt und sorgt für die beste Stromversorgung Ihrer wertvollen IT-Infrastruktur.
|
|
|
350VA~1500VA
Anwendung:
‧KMU-Bereich
‧Unternehmens-Datenzentren
System Pufferzeit:10-100 min.
Eigenschaften und Vorteile: |
| 1.Line-Interactive USV |
| 2.Automatische Spannungsregelung (AVR) |
| 3.Programmierbarer Unter- und Überspannungsschutz |
| 4.Volldigitale, Mikroprozessor basierte Steuerung |
| 5.EMI, RFI, Überspannungs- und Blitzschutz |
| 6.Eingebauter Schutz für Telefon / Fax / Modem und DSL / Netzwerk |
| 7.Power Management Software im Lieferumfang |
| 8.Geplantes Herunterfahren / Auto Restart / Auto-Aufladung |
| 9.Austauschbare Batterien |
| 10.USB-Kabel inklusive(nur für OP1000UE/1500UTE) |
| 11.Garantie für angeschlossene Geräte bis zu 25,000 Euro |
|
| |
 |
Siehe Photo
- Netzschalter
- Power On Anzeige
- Batteriebetrieb Anzeige
- AVR-Boost Anzeige
- AVR-Buck Anzeige
- Anschlussdosen mit Backup von Batterien und Überspannungsschutz
- Anschlussdosen mit Vollzeit-Überspannungsschutz
- Serieller Port für PC
- Anschlusse für Schutz vom Telefon / Fax / Modem und Netzwerk
- Stromversorgungsanschluss für Wechselstrom
- USB Port
(nur für OP350TE/500TE/500E/550E/750E)
|
|
| |
Technische Daten |
|
| |
| |
|