Technische Daten
Emergency Power System
Model
CPS3000PIE
CPS5000PIE
   Leistungmerkmale ( VA / Watts)
3000VA / 2400W
5000VA / 3500W
   Betriebsart
AVR ( Single Boost & Single Buck )
Eingangsseitig
   Eingangsspannungsbereich
140Vac – 300Vac
   Eingangsfrequenzbereich
50Hz / 60Hz +/-5Hz
Ausgangsseitig
   Anzahl der Phasen
Einphasig
   Ausgangsspannung bei Batterienutzung
Reine Sinuswelle bei 220Vac +/- 10%
   Ausgangsfrequenz bei Batterienutzung
50 / 60 Hz +/- 1%
   Überladungsschutz
On Utility: Circuit Breaker
On Battery: Internal Current Limiting
   Umschaltzeit
< 10 ms ( Typical )
   Anschlußmöglichkeiten
2 x Schuko + Anschluß-Block
Agency
   Zertifikate
CE
Anzeigen und Alarme
   Anzeigen
Betriebsbereit, LCD-Anzeige
   Akustische Alarme
Batteriebetrieb, niedriger Ladezustand, Überladung
Betriebsbereich
   Betriebstemperatur
0° C - 35° C
   Relative Feuchte
0 - 95%, nicht kondensierend
Aufmaße
   Größe (cm)
33.0 x 26.0 x 44.0
   Gewicht (Kg)
36 Kg
44 Kg
 

Batteriepack

Model
CPS3000PIB
CPS5000PIB
   Größe (mm)
355 x 408 x 444
355 x 408 x 444
   Gewicht(kg)
10.6
10.6
   Räder
ja
ja