Home
Produkte überblick
Wo man kauft
Software Download
Kontakt
   
   
 
Spannungswandler / Emergency Power System
 

Das CyberPower Notstrom-System (EPS, Emergency Power System) ist „State-Of-The-Art“ und wurde entwickelt, um Systeme, wie z.B. Lichtanlagen, Kühlschränke, Motoren und andere Verbraucher zu versorgen, wenn das normale Netz versagt.

Der reine Sinuswellenausgang mit automatischer Spannungsregulierung passt bestens in jedes Umfeld, in dem Stromversorgungen benötigt werden. Hochwertige Gehäuse mit zwei Laufrädern machen das System beweglich und zugleich standfest.

Eine große LCD-Anzeige zeigt den Ladezustand, Temperatur und Spannung sowie andere Funktionen auf Knopfdruck. Es ist nicht nur die beste Lösung für Generatoren, sondern dient auch hervorragend als USV für Computer oder andere Verbraucher.

Eigenschaften und Vorteile:
1.Reine Sinuswellen
2.Mehrfachausgang für mehrere Server
3.Automatische Spannungsregulierung (AVR)
4.End- und Überladungsschutz
5.Mikroprozessorgesteuerte digitale Überwachung
6.EMI, RFI Rauschunterdrückung
7.Umfassender Blitzschlagschutz
8.Auto-Restart/Auto-Charge
9.Batterie Verpolung-Warnanzeige
10.Umschaltung auf Nur-Lademodus gegeben
11.Fehlinstallationsschutz
12.LCD-Ladezustandsanzeige mit akustischen Alarmen
13.Verpolungsschutz
14.Batteriepack (optional)
 

Siehe Photo

  1. Ein~/Ausschalter
  2. Betriebsanzeige
  3. Bildschirmauswahl
  4. LCD Bildschirm
  5. Stromzufuhr
  6. Eingangsstromkreisunterbrechung
  7. Ausgang-Terminal-Block
  8. Schuko-Steckdosen
  9. Ausgangsstromkreisunterbrechung
  10. Battery Anschluß
  11. Battery Stromkreisunterbrechung
  12. Battery Fehlverpolungs-Anzeige LED
  13. Bypass Schalter
Technische Daten