| 1.Ultra-kompaktes Design |
| 2.Power-on LED-Anzeige |
| 3.Selbstaufrollendes Kabel 1m |
| 4.12V Stecker für Zigarettenanzünder |
| 5.Passt in alle Standard-Zigarretenanzünder |
6.Eingebauter Überspannungsschutz (Motor kann während des Betriebs angelassen und ausgeschaltet
werden) |
| 7.Eingebauter Splitter, um die Gleichstrom- und Wechselstromgeräte simultan zu betreiben. |
| 8.Gleichzeitige Benutzung Ihres Laptops und Aufladung Ihres Handys. |
| 9.Ausschalt-Automatik schützt Ihre Auto-Batterie vor zu hoher Entladung |