Über unsStärken
Home
Produkte
Support
Über uns
Partner
Kontakt
 
 
 
 
 
 
Bei rasch wachsender weltweiter Annerkennung unserer Marke fährt CyberPower fort, modernste USV Systeme, Software, Industriekundenservice und weltweilte Logistik auszubauen, um den Wünschen unserer Kunden entsprechen zu können.

 
Professionelle Technologien
Best ausgebildete Ingenieure in unserem Werk in Taiwan befassen sich stetig mit Forschung und Entwicklung neuer und besserer USV Systeme, In den letzten 18 Monaten führte das zu 53 für CyberPower anerkannten Patenten.

Unsere Projekt-Entwicklungen unterstehen scharfer Kontrolle und der Führung von hochspezialisierten Ingenieur Teams um den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, die wir in zehn Punkten festhalten:

   
  1. Energiesteuerung & Stronwandlung
  2. Über- und Unterspannungsschutz
  3. Digitale Signal Prozessoren & Micro-Prozessoren
  4. Industrie- & Mechanisches Design
  5. USV Management Anwendungs Software
  6. Qualitätssicherung
  7. Temperaturkontrolle
  8. Sicherheut: UL/ cUL/ TUV/ FCC
  9. Zuverlässigkeitstest: Vibration/ Mechanische Beanspruchung/ Stabilität
  10. EMI / EMS Reduzierung und Abschirmung
 
CyberPower besitzt eines der insgesamt zwei UL/TUV zertifizierten Labors in Taiwan. Wir sind in der Lage alle Tests selbst zu fahren und damit die Entwicklungszeit erheblich zu reduzieren wie auch die Produkte von der Entstehung bis zur Fertigstellung surchlaufend betreuen. Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit, und CyberPower wird durch die Entwicklung und Fertigung modernster PRodukte auch in Zukunft Geräte liefern, die den Ansprüchen unserer Kunden mehr als genügen.
 
Fabrikation
CyberPower hat zwei Produktionsstätten in Shenzhen, China. Das erste Werk wurde im Jahr 2000 fertiggestellt und ist ISO9001 zertifiziert. Um dem rasanten Wachstum gerecht zu werden baute CyberPower im Jahr 2004 ein weiteres Werk, das die Größe des ersten Werkes um das vierfache übertraf!


 
Auf der Grundlage führender Fertigungstechnologien für USV Systeme, hat es CyberPower von jeher verstanden, ein gutes Verhältnis zu den Zulieferern aufzubauen, damit auch nur die besten und nicht überteuerten Rohstoffe und Komponenten Verwendung finden. Nur aus diesem Grunde ist CyberPower in der Lage kostengünstige und leistungsstarke Systeme zu liefern. Darüber hinaus sind die eigenen Fertigungsmöglichkeiten Garant für Mengen und Qualität unserer Produkte. Zugleich wird auch die Flexibilität und der Preisvorteil unserer Konkurrenz gegenüber deutlich.
 
Qualitätssicherung
CyberPower beruft sich auf langfristige Verträge und Beziehungen zu unseren Lieferanten, das ein großes Maß an Flexibilität und Vertrauen gerade für die JIT Produktionszylen liefert. Gute Organisstion und strikte Kontrollen sichern ebenso diese Qualitätsstandards. Für den optimalen Einsatz von Mitarbeiten, Fertigungsanlagen und Material dient unser ERP. Prozessabläufe sind gemäß ISO9001:2000 geplant und umgesetzt, um eine durchgängig gleichbleibende Qualität sicher zu stellen.

Führender Industrie-Service
CyberPower liefert einen schnellen und verantwortungsbewußten Servie vof, während und nach dem Verkauf. Unsere Niederlassungen weltweit dienen der Betreuung unserer Kunden in allen geschäftlichen Abläufen. Sie können uns in den Niederlassungen in Taiwan (Taipei), den USA (Minneapolis), und den Niederlanden (Eindhiven) wie auch Russland (Moskau) erreichen.