CyberPower verpflichtet sich den Richtlinien von RoHS / WEEE zu folgen
In den meisten Regionen dieser Welt wachsen die Anstrengungen für neue Richtlinien zum Schutze der Umwelt in den Bereichen der Herstellung und Entsorgung von Produkten einschließlich derer in der Elektronik. Allen voran Europa. Die europäische WEEE Richtline trat im August 2005 in Kraft. Die RoHS Richtlinie folgte zum 1. Juli 2006. RoHS hatte in der ganzen Welt große Auswirkungen. CyberPower öffnete in den Niederlanden und Russland Niederlassungen und konzentriert sich seit Jahren auf den europäischen Markt. Natürlich gemäß den Richtlinien für RoHS und WEEE !
Was ist RoHS? (RoHS Richtlinie (2002/95/EC))
„Die Richtlinie zur Reduzierung gesundheitsschädlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten“ (RoHS) wurde in der Europäischen Union (E.U.) zum Gesetz.
Es hatte Auswirkungen auf alle Hersteller, Distributoren, Händler und Wiederverwerter elektrischer und elektronischer Geräte, die Blei, Cadmium, Quecksilber, Chrome, Polybromiertes-Biphenyl (PBB) und Polybromierter-Diphenyl-Ether (PBDE) enthielten. Nach dem 1. Juli 2006 war der Gebrauch dieser Substanzen in all den genannten Produkten in Europa verboten. Die RoHS Richtlinie ergänzte die zuvor verabschiedete WEEE Richtlinie.
Was ist WEEE? (WEEE Richtlinie (2002/96/EC))
„Die Richtlinie für Elektrischen und Elektronischen Abfall“ betrifft nicht nur die Hersteller, Distributoren, Händler oder Wiederverwerter elektrischer und elektronischer Komponenten, sondern auch den Endverbraucher in der europäischen Union (E.U.). Es gilt für alle entsprechenden Haushaltsgeräte, IT Geräte, Rundfunk- und Fernsehgeräte, elektrischem Werkzeug und Kommunikationsgeräten. Diese Richtlinie hat zum Ziel, die Menge elektrischen und elektronischen Abfalls zu verringern und die Umweltverträglichkeit aller im Entstehungsprozess beteiligen Geräte zu steigern.
CyberPower's Versprechen
Von jeher besteht CyberPower darauf, nur höchste Qualität, beste Performanz und höchstkompatible Produkte zu bauen, gestützt durch modernste Entwicklungs- und Herstellungstechnologien sowie umfangreicher Tests und Qualitätssicherung. Dieser Einsatz ist nicht nur auf CyberPower begrenzt, sondern bezieht unsere Zulieferer mit ein. So sind z.B. bleifreie Produkte von CyberPower nach speziellen Wünschen in Bezug auf RoHS verfügbar. Wenden Sie sich an unseren Vertrieb oder unsere Repräsentanten, sollten auch Sie spezielle Anforderungen haben.
CyberPower hat sich einer sicheren und sauberen Umwelt verschrieben, und unsere Bemühungen beschränken sich nicht nur auf unsere Produkte. Alle Komponenten der Verpackung z.B. der Umkarton, die Plastiktragegriffe, Farbe wie auch die restlichen Komponenten sind entsprechend der RoHS-Richtlinien gefertigt. |